Produktliste ADVANCE-hus

Filter

182 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HOUSING_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Husmaterial

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GLAND_INTEGRATED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HOUSING_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Hustype

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DIRECTION_OF_CABLE_OUTLET_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Hus - HC-ADV-B06-HHWH-1STM25-MF-BK - 1420898

Hylsehus B6, Skrukobling, material: Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann, kabelutganger: 1, på siden, høyde: 93,7 mm, kabelnippel: uten, stuss: nei, 1x M25, Økte miljøkrav

Hus - HC-ADV-B06-HHWH-1STM32-MF-BK - 1420899

Hylsehus B6, Skrukobling, material: Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann, kabelutganger: 1, på siden, høyde: 93,7 mm, kabelnippel: uten, stuss: nei, 1x M32, Økte miljøkrav

Hus - HC-ADV-B06-HHWH-1TTM25-MF-BK - 1420900

Hylsehus B6, Skrukobling, material: Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann, kabelutganger: 1, rett, høyde: 93,7 mm, kabelnippel: uten, stuss: nei, 1x M25, Økte miljøkrav

Hus - HC-ADV-B06-HHWH-1TTM32-MF-BK - 1420901

Hylsehus B6, Skrukobling, material: Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann, kabelutganger: 1, rett, høyde: 93,7 mm, kabelnippel: uten, stuss: nei, 1x M32, Økte miljøkrav

Hus - HC-ADV-B06-HLWH-1STM20-MF-BK - 1420902

Hylsehus B6, Skrukobling, material: Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann, kabelutganger: 1, på siden, høyde: 74 mm, kabelnippel: uten, stuss: nei, 1x M20, Økte miljøkrav

Hus - HC-ADV-B06-HLWH-1STM25-MF-BK - 1420903

Hylsehus B6, Skrukobling, material: Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann, kabelutganger: 1, på siden, høyde: 74 mm, kabelnippel: uten, stuss: nei, 1x M25, Økte miljøkrav

Hus - HC-ADV-B06-HLWH-1TTM20-MF-BK - 1420904

Hylsehus B6, Skrukobling, material: Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann, kabelutganger: 1, rett, høyde: 74 mm, kabelnippel: uten, stuss: nei, 1x M20, Økte miljøkrav

Hus - HC-ADV-B06-HLWH-1TTM25-MF-BK - 1420905

Hylsehus B6, Skrukobling, material: Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann, kabelutganger: 1, rett, høyde: 74 mm, kabelnippel: uten, stuss: nei, 1x M25, Økte miljøkrav

Hus - HC-ADV-B10-HHWH-1STM25-MF-BK - 1420906

Hylsehus B10, Skrukobling, material: Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann, kabelutganger: 1, på siden, høyde: 93,7 mm, kabelnippel: uten, stuss: nei, 1x M25, Økte miljøkrav

Hus - HC-ADV-B10-HHWH-1STM32-MF-BK - 1420907

Hylsehus B10, Skrukobling, material: Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann, kabelutganger: 1, på siden, høyde: 93,7 mm, kabelnippel: uten, stuss: nei, 1x M32, Økte miljøkrav

182 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk