Produktliste patchepaneler

Filter

22 resultater

Rangerfordeler - VS-PP-19-1HE-16-F - 1652994

Patchpanel, 19"-montering, IP20, med 16 monteringsplasser for kontaktinnsatser med Freenet-system

Monteringsskinneadapter - VS-PP-F-RJ45-CAT6 - 1658118

El.nr.: 6935503

Monteringsskinneadapter, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT6, material: PC-GF, tilkoblingstype: IDC-hurtigkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 24-22, farge: grå

Monteringsskinneadapter - VS-PP-F-SCRJ - 1658121

Patchpanel, SC-RJ, skinnemontering, IP20, én innstikksplass, bøssing/bøssing, glass-, multimodus-, PCF- og polymerfibre kan brukes

CUC-PP-MODUL-RJ45:6-RJ45:6/... - 1407995

Modul RJ45 på RJ45, består av to hus med hhv. 6x RJ45 10 Gbit/s (klasse EA), ferdig tilpasset med multikabel AWG 23 til bruk i modulært fordelingspanel, variabel lengde, GHMT-sertifisert.

Rangerfordeler - CUC-PP-PATCHBAY - 1407994

Rangerfordeler, byggform: 19"-rack / stasjonært hus, beskyttelsesgrad: IP20, material: Stål, pulverbelagt, tilkoblingstype: Skrutilkobling (i forbindelse med basiselement), farge: lysegrå RAL 7035

Blindmodul - CUC-PP-MODUL-COVER - 1407988

Blindramme, på størrelse med en modul, for bruk i ramme

Kabelstrips - CUC-PP-MODUL-CABLEFIXSET - 1407991

Kabelstrips, festematerial for kabelføring av en modul

19"-monteringsrammer - CUC-PP-FRAME-19 BK - 1409140

19-tommers rammer, modulært fordelingspanel tomt, for bruk med 8 moduler (hhv. 6x RJ45) med totalt 48 tilkoblinger, 1HE, farge lignende RAL 9005

Rangerfordeler - CUC-PP-PATCHBAY-MH - 1409283

Rangerfordeler, byggform: 19"-rack / stasjonært hus, beskyttelsesgrad: IP20, material: Stål, pulverbelagt, tilkoblingstype: Skrutilkobling (i forbindelse med basiselement), husstørrelse: 1, farge: lysegrå RAL 7035

22 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk