Produktliste profil- og skinnekuttere

Filter

35 resultater

Skjæreverktøy - PPS STANDARD M - 1206175

Profilkutter, for kapping og stansing av standard monteringsskinner, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, og for kapping av NS 15 og nøytralledersamleskinne NLS‐CU 3/10, for montering av to stanseinnsatser, med målestav i meter, leveres uten stanseinnsatser

Skjæreverktøy - PPS STANDARD I/M - 1206230

Profilkutter, for kapping og stansing av standard monteringsskinner, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, og for kapping av NS 15 og nøytralledersamleskinne NLS‐CU 3/10, for montering av to stanseinnsatser, med målestav i meter, leveres uten stanseinnsatser, men med Inch/meter-målestav

Skjæreverktøy - PPS CLASSIC M - 1206243

Profilkutter, for kapping og stansing av standard monteringsskinner, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, og for kapping av NS 15 og nøytralledersamleskinne NLS‐CU 3/10, for montering av to stanseinnsatser, enkel utskiftning av stanseinnsatsene, med målestav for meter, leveres uten stanseinnsatser

Skjæreverktøy - PPS CLASSIC I/M - 1206256

Profilkutter, for kapping og stansing av standard monteringsskinner, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 og kapping av NS 15 og nøytralledersamleskinne NLS‐CU 3/10, for montering av to stanseinnsatser, enkel utskiftning av stanseinnsatsene, med målestav for meter, leveres uten stanseinnsatser, med Inch/millimeter-målestav

Skjæreverktøy - PPS BASIC I/M - 1207585

Profilkutter, for kapping av standard monteringsskinner, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 og kapping av nøytralledersamleskinne NLS‐CU 3/10, med målestav for inch/millimeter

Multifunksjonsverktøy - PPS CD M - 1207569

Kabelkanalkutter, for kutting av kabelkanaler og tilhørende deksler uten grad, kan brukes for bredder opptil 125 mm

Stanseinnsats - PPS-ST (3,8) - 1204892

Stanseinnsats, for borehull: 3,8 mm diameter

Stanseinnsats - PPS-ST (4,3) - 1202616

Stanseinnsats, for borehull: 4,3 mm diameter

Stanseinnsats - PPS-ST (5,3) - 1202629

Stanseinnsats, for borehull: 5,3 mm diameter

Stanseinnsats - PPS-ST (6,4) - 1202632

Stanseinnsats, for borehull: 6,4 mm diameter

35 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk