Produktliste I/O-er til Axioline F

Filter

50 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

  • Flere alternativer
    Lukk

    Godkjennelse



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Funksjon

  • Flere alternativer
    Lukk

    Funksjon



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
ny

I/O-modul - AXL F DI8/2 48/60DC 1F - 2702654

Axioline F, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 8, 48 V DC / 60 V DC, tilkoblingsteknikk: 2-leder, I samsvar med standard IEC 61850-3, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

ny

I/O-modul - AXL F DI8/2 24DC 1F - 2702783

Axioline F, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 8, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 2-leder, I samsvar med standard IEC 61850-3, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

I/O-modul - AXL F DI8/2 110/220DC 1F - 2700684

Axioline F, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 8, 110 V DC / 220 V DC, tilkoblingsteknikk: 2-leder, I samsvar med standard IEC 61850-3, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

I/O-modul - AXL F DI16/1 1H - 2688310

Axioline F, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 16, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 1-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

I/O-modul - AXL F DI16/1 HS 1H - 2701722

Axioline F, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 16, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 1-leder, Inngangsfiltertid < 5 μs, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

I/O-modul - AXL F DI16/4 2F - 2688022

Axioline F, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 16, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 4-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

I/O-modul - AXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H - 2702291

Axioline F, Digitalinn-/utgangsmodul, Digitale innganger: 16, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 1-leder, Digitale utganger: 8, 24 V DC, 2 A, tilkoblingsteknikk: 2-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

I/O-modul - AXL F DI32/1 1F - 2688035

Axioline F, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 32, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 1-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

I/O-modul - AXL F DI32/1 2H - 2702052

Axioline F, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 32, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 1-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

I/O-modul - AXL F DI16/4 XC 2F - 2701224

Axioline F XC, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 16, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 4-leder, Extreme Conditions-variant, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

50 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk