Produktliste installeringssystem QPD for Ex-bruk

Filter

12 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Veggjennomføring - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 0,5 EX - 1411387

QUICKON-veggjennomføring til Ex-området, 4+PE-polet, 1,0 mm²... 2,5 mm² / med QUICKON-mutter, svart, til kabeldiameter 6 mm ... 11 mm, M25-tilkoblingsgjenge med fem påsveisede 2,5 mm² ledningstråder, lengde 0,5 m, rett avkuttet i enden.

Veggjennomføring - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 1,0 EX - 1411388

QUICKON-veggjennomføring til Ex-området, 4+PE-polet, 1,0 mm²... 2,5 mm² / med QUICKON-mutter, svart, til kabeldiameter 6 mm ... 16 mm, M25-tilkoblingsgjenge med fem påsveisede 2,5 mm² ledningstråder, lengde 1,0 m, rett avkuttet i enden.

Veggjennomføring - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 FC EX - 1411389

QUICKON-veggjennomføring til Ex-området, 4+PE-polet, 1,0 mm²... 2,5 mm² / med QUICKON-mutter, svart, til kabeldiameter 6 mm ... 11 mm, M25-tilkoblingsgjenge med fem flatpluggkontakter til flatplugghylser.

Veggjennomføring - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 0,5 EX - 1411390

QUICKON-veggjennomføring til Ex-området, 4+PE-polet, 1,0 mm²... 2,5 mm² / med QUICKON-mutter, svart, til kabeldiameter 9 mm ... 16 mm, M25-tilkoblingsgjenge med fem påsveisede 2,5 mm² ledningstråder, lengde 0,5 m, rett avkuttet i enden.

Veggjennomføring - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 1,0 EX - 1411391

QUICKON-veggjennomføring til Ex-området, 4+PE-polet, 1,0 mm²... 2,5 mm² / med QUICKON-mutter, svart, til kabeldiameter 9 mm ... 16 mm, M25-tilkoblingsgjenge med fem påsveisede 2,5 mm² ledningstråder, lengde 1,0 m, rett avkuttet i enden.

Veggjennomføring - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC EX - 1411392

QUICKON-veggjennomføring til Ex-området, 4+PE-polet, 1,0 mm²... 2,5 mm² / med QUICKON-mutter, svart, til kabeldiameter 9 mm ... 16 mm, M25-tilkoblingsgjenge med fem flatpluggkontakter til flatplugghylser.

Veggjennomføring - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 EX - 1411393

QUICKON-veggjennomføring til Ex-området, 4+PE-polet, 1,0 mm²... 2,5 mm² / med QUICKON-mutter, svart, til kabeldiameter 6 mm ... 11 mm, M20-tilkoblingsgjenge med fem påsveisede 2,5 mm² ledningstråder, lengde 0,5 m, rett avkuttet i enden.

Veggjennomføring - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 1,0 EX - 1411394

QUICKON-veggjennomføring til Ex-området, 4+PE-polet, 1,0 mm²... 2,5 mm² / med QUICKON-mutter, svart, til kabeldiameter 6 mm ... 11 mm, M20-tilkoblingsgjenge med fem påsveisede 2,5 mm² ledningstråder, lengde 1,0 m, rett avkuttet i enden.

Veggjennomføring - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 FC EX - 1411395

QUICKON-veggjennomføring til Ex-området, 4+PE-polet, 1,0 mm²... 2,5 mm² / med QUICKON-mutter, svart, til kabeldiameter 6 mm ... 11 mm, M20-tilkoblingsgjenge med fem flatpluggkontakter til flatplugghylser.

Veggjennomføring - QPD W 4PE2,5 9-16 M20 0,5 EX - 1411397

QUICKON-veggjennomføring til Ex-området, 4+PE-polet, 1,0 mm²... 2,5 mm² / med QUICKON-mutter, svart, til kabeldiameter 9 mm ... 16 mm, M20-tilkoblingsgjenge med fem påsveisede 2,5 mm² ledningstråder, lengde 0,5 m, rett avkuttet i enden.

12 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk