Produktliste AC-tilkoblingsteknikk

Filter

50 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

  • Flere alternativer
    Lukk

    Godkjennelse



Utstyrspluggforbinder bakvegg - PRC 3-FT25-MC4 150 FE - 1410531

PRC-komponentpluggforbinder, svart, 3-polet, 690 V (IEC 61984), 32 A, krympetilkobling, 4,0 mm² med 150 mm ledningslengde, endehylse med isolasjonskrage

Utstyrspluggforbinder bakvegg - PRC 3-FT25-MC - 1409218

PRC-kontaktholder uten kontakter, svart, 3-polet, 690 V / 35 A, til krympekontakter på 2,5 mm² ... 6 mm²

Pluggforbinder - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

PRC-pluggforbinder, svart, 3-polet, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, med skrutilkobling for ledninger med utvendig diameter 12 mm ... 16 mm.

Pluggforbinder - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

PRC-pluggforbinder, svart, 3-polet, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, med skrutilkobling for ledninger med utvendig diameter 16 mm ... 21 mm.

Pluggforbinder - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

PRC-pluggforbinder, svart, 3-polet, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, med skrutilkobling for ledninger med utvendig diameter 8 mm ... 12 mm.

Pluggforbinder - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

PRC-pluggforbinder, svart, 3-polet, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, med skrutilkobling for ledninger med utvendig diameter 8 mm ... 21 mm.

Beskyttelseshette - PRC COVER M - 1409237

Beskyttelseshette til 3- og 5-polede PRC-utstyrsplugger

50 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk