Overspenningsbeskyttelse for solenergianlegg fra Phoenix Contact

Overspenningsbeskyttelse for solenergianlegg

Høy kvalitet og testet sikkerhet for ditt solenergianlegg med en generatorspenning opptil 1500 V DC.

Lyn- og overspenningsbeskyttelse for solenergianlegg finnes nå med nytt beskyttelsesutstyr som er konstruert for en generatorspenning opptil 1500 V DC. Prefabrikkerte solenergisett med integrert overspenningsbeskyttelse for en til fem strenger gjør installeringen i ditt PV-anlegg adskillig enklere.

Dine fordeler

  • Optimal ytelseskapasitet opptil 1500 V DC
  • Uavhengig bekreftet sikkerhet i form av KEMA-godkjennelse
  • Høy driftssikkerhet takket være kortslutningssikkerhet opptil 2000 A
  • Kan benyttes opptil 6000 m i henhold til EN 50539-11

Lyn-/overspenningsavledere type 1/2 opptil 1500 V DC

Lyn-/overspenningsavledere for solenergianlegg opptil 1500 V DC fra Phoenix Contact  

Lyn-/overspenningsavledere for solenergianlegg

Lyn-/overspenningsavlederkombinasjonen for 2-polede, isolerte likespenningssystemer med 600/1000/1500 V DC har en kortslutningssikkerhet opptil 2000 A.

Produktene har KEMA-godkjennelse og finnes med og uten potensialfri fjernmeldekontakt.

Overspenningsavledere type 2 opptil 1500 V DC

Overspenningsavledere for solenergianlegg opptil 1500 V DC fra Phoenix Contact  

Overspenningsavledere for solenergianlegg

Overspenningsavlederne for 2-polede, isolerte likespenningssystemer med 1500 V DC har en kortslutningssikkerhet opptil 2000 A.

Produktene har KEMA-godkjennelse og finnes med og uten potensialfri fjernmeldekontakt.

Pluggbar lyn-/overspenningsavleder type 1/2

Pluggbar lyn-/overspenningsavleder type 1/2 fra Phoenix Contact  

Pluggbar lyn-/overspenningsavleder type 1/2 for solenergianlegg

Lyn-/overspenningsavlederkombinasjonen for 2-polede, isolerte likespenningssystemer på 600 og 1000 V DC har en kortslutningssikkerhet opptil 1000 A. 

Produktene har KEMA-godkjennelse og er en godkjent komponent i henhold til UL (Underwriters Laboratories).

Pluggbar overspenningsavleder type 2

Pluggbar overspenningsavleder type 2 fra Phoenix Contact  

Pluggbar overspenningsavleder type 2 for solenergianlegg

Overspenningsavlederne for 2-polede, isolerte likespenningssystemer på 600 og 1000 V DC har en kortslutningssikkerhet opptil 1000 A. 

Produktene har KEMA-godkjennelse og er en godkjent komponent i henhold til UL.

Solenergisett

Prefabrikkerte lyn- og overspenningsbeskyttelsessett for solenergianlegg  

Solenergisett med integrert overspenningsbeskyttelse

De prefabrikkerte PV-settene letter installeringen av lyn- og overspenningsbeskyttelsen i solenergianlegget. Samtlige sett leveres i støv- og sprutvannsbeskyttede hus i beskyttelsesgrad IP65.

For vanlige solenergiapplikasjoner kan vi tilby passende overspenningsbeskyttelsessett opptil fem strenger. I vårt sortiment finner du også kombinerte løsninger for AC- og DC-området.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk