Tilbake til oversikten

Hvilket artikkelnummer har min Innominate-mGuard nå hos Phoenix Contact?

11. januar 2016 endret Innominate Security Technologies AG navn til PHOENIX CONTACT Cyber Security AG. I tabellene nedenfor finner du artikkelnumrene og produktbetegnelsene på de tidligere Innominate-produktene. Ved siden av finner du gyldig artikkelnummer og produktbetegnelse hos Phoenix Contact. All viktig informasjon om mGuard-produktene finner du som vanlig ved å legge inn disse opplysningene i søkefeltet på nettsiden vår.

Monteringsskinneutstyr

Innominate:
Artikkelnummer

Produktbetegnelse
Phoenix Contact:
Artikkelnummer

Produktbetegnelse
HW-108010Innominate mGuard  rs2000 TX/TX VPN2700642FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN
HW-108020Innominate mGuard  rs2000 5TX/TX VPN2701875FL MGUARD RS2005 TX VPN
HW-108030Innominate mGuard  rs2000 4TX/3G VPN2903441TC MGUARD RS2000 3G VPN
HW-107010Innominate mGuard  rs4000 TX/TX2700634FL MGUARD RS4000 TX/TX
BD-701000Innominate mGuard  rs4000 TX/TX VPN2200515FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN
HW-107020Innominate mGuard  rs4000 4TX/TX2701876FL MGUARD RS4004 TX/DTX
BD-702000Innominate mGuard  rs4000 4TX/TX VPN2701877FL MGUARD RS4004 TX/DTX VPN
BD-703000Innominate mGuard  rs4000 4TX/3G/TX VPN2903440TC MGUARD RS4000 3G VPN
Tilbake oppover

PCI-innstikkskort

Innominate:
Artikkelnummer

Produktbetegnelse
Phoenix Contact:
Artikkelnummer

Produktbetegnelse
HW-102061Innominate mGuard  pci2 SD2701274FL MGUARD PCI4000
BD-111040Innominate mGuard  pci2 SD VPN2701275FL MGUARD PCI4000 VPN
HW-102071Innominate mGuard  pcie2 SD2701277FL MGUARD PCIE4000
BD-111060Innominate mGuard  pcie2 SD VPN2701278FL MGUARD PCIE4000 VPN
Tilbake oppover

Bordenheter

Innominate:
Artikkelnummer


Produktbetegnelse
Phoenix Contact:
Artikkelnummer

Produktbetegnelse
HW-103060Innominate mGuard delta2 TX/TX2700967FL MGUARD DELTA TX/TX
BD-211010Innominate mGuard delta2 TX/TX VPN2700968FL MGUARD DELTA TX/TX VPN
Tilbake oppover

Bærbart utstyr

Innominate:
Artikkelnummer
 
Produktbetegnelse
Phoenix Contact:
Artikkelnummer

Produktbetegnelse
HW-101130Innominate mGuard smart22700640FL MGUARD SMART2
BD-101030Innominate mGuard smart2 VPN2700639FL MGUARD SMART2 VPN
SL-401010Innominate mGuard Secure VPN Client for Windows2702579FL MGUARD SECURE VPN CLIENT LIC
Tilbake oppover

19"-format

Innominate:
Artikkelnummer

Produktbetegnelse
Phoenix Contact:
Artikkelnummer

Produktbetegnelse
HW-106010Innominate mGuard centerport22702547FL MGUARD CENTERPORT
SL-109550Innominate mGuard centerport LFS2702552FL MGUARD LIC LFS CENTER
Tilbake oppover

Management-Software

Innominate:
Artikkelnummer

Produktbetegnelse
Phoenix Contact:
Artikkelnummer

Produktbetegnelse
SL-300130Innominate mGuard device manager Eval2702548FL MGUARD DM 10
SL-300140Innominate mGuard device manager 1002700183FL MGUARD DM 100
SL-300150Innominate mGuard device manager 10002702550FL MGUARD DM 1000
SL-300160Innominate mGuard device manager Unlimited2981974FL MGUARD DM UNLIMITED
SL-300930Innominate mGuard device manager 100-to-1000 Upgrade2702549FL MGUARD DM UP H-T
SL-300931Innominate mGuard device manager 1000-to-Unlimited Upgrade2702551FL MGUARD DM UP T-U
SL-300920Innominate mGuard device manager Starter-to-Enterprise Upgrade2700223FL MGUARD DM DEVICE UPGRADE
SL-300950Innominate mGuard device manager Major Release Upgrade (MRU)2700222FL MGUARD DM UPD
Tilbake oppover

Funksjonsutvidelser

Innominate:
Artikkelnummer
 
Produktbetegnelse
Phoenix Contact:
Artikkelnummer
 
Produktbetegnelse
SL-109501Innominate mGuard LFS2700184FL MGUARD LIC LIFETIME FW
SL-101010Innominate mGuard VPN-102700194FL MGUARD LIC VPN-10
SL-101011Innominate mGuard VPN-100 (NY)2702546FL MGUARD LIC VPN-100
SL-101030Innominate mGuard VPN-250
(tidligere: Group)
2700193FL MGUARD LIC VPN-250
SL-103000Innominate mGuard
Firewall Redundancy Option
2701356FL MGUARD LIC FW RD
SL-103100Innominate mGuard
VPN & Firewall Redundancy
2702193FL MGUARD LIC FW/VPN RD
SL-106010Innominate mGuard OPC Inspector2702191FL MGUARD LIC OPC INSP
SL-100020Innominate mGuard
CIFS Integrity Monitoring
2701083FL MGUARD LIC CIM
Tilbake oppover

Tilbehør

Innominate:
Artikkelnummer
 
Produktbetegnelse
Phoenix Contact:
Artikkelnummer
 
Produktbetegnelse
2903590TC ANT MOBILE/GPS2903590TC ANT MOBILE/GPS
Tilbake oppover

Tilbake til oversikten
Mer informasjon om mGuard-produktene
  • Hvilket artikkelnummer har min Innominate-mGuard nå hos Phoenix Contact?
Mer informasjon om mGuard-virkemåtene

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk