Tilbake til oversikten

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Material husMetall
MonteringstypeMonteringsskinne: 35 mm
Bredde 77,60 mm
Høyde156,00 mm
Dybde173,00 mm
BeskyttelsesgradIP20 (evalueringsenhet), IP64 (sensor)
Omgivelsestemperatur (drift)-30 °C ... 60 °C
Tillatt luftfuktighet (drift)30 % ... 95 % (ikke kondenserende)
Høydenivåmaks. 4000 m

Typiske karakteristikker

Betjeningvia Web-Interface
Maks. dataposter som kan lagres500
Forsyningsspenning24 V DC ± 4 V

Ethernet-grensesnitt

Overføringshastighet10/100 Mbit/s
TilkoblingstypeRJ45

Fiberoptisk grensesnitt O/E-modul

Antall porter3
TilkoblingstypeB-FOC (ST®)

Fjernmeldekontakt

KoblingsfunksjonN/C, 1-polet
Koblingsimpuls pr. hendelse50 ms
Driftsspenningmaks. Umaks DC 60 V DC
TilkoblingstypeM12 D-kodet

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk