Hybridpluggforbindere

Hybridpluggforbindere fra Phoenix Contact

Alt i en og samme pluggforbinder

Med hybridpluggforbinderne overfører du signaler, data og effekt samtidig.

Tilbake til Rundpluggforbindere

Kategorier

Søk i Hybridpluggforbindere

Vis alle produktene i denne kategorien

Phoenix Contact har et produktsortiment med hybridpluggforbindere for kommunikasjonsgrensesnitt og ytelsessterke motortilkoblinger. Dermed kan du i en og samme pluggforbinder enkelt og plassbesparende overføre data, signaler og effekt.

Dine fordeler

  • Spar tid og plass – ved å kombinere signaler og effekt i en og samme plugg
  • Komplett installeringskonsept – takket være M12-hybridpluggforbinder og passende veggjennomføring
  • Allsidige bruksområder – grunnet hus i kunststoff, metallpulversjikt og metall-EMC-sjikt

M12-hybridpluggforbindere

M12-hybridpluggforbindere  

M12-hybridpluggforbindere

Spar tid og plass: Med M12-hybrid-utstyrspluggforbinderne overfører du data og effekt plassbesparende til utstyret. Og det i kompakt og industriegnet byggform.

  • Opptil 100 Mbit/s
  • Strøm opptil 6 A

M23-hybridpluggforbindere

M23-hybridpluggforbindere  

M23-hybridpluggforbindere

Med rundpluggforbinderne kan du overføre signaler, data og effekt i en og samme pluggforbinder – og det i den kompakte og robuste M23-byggformen.

  • 30 A / 850 V DC eller 630 V AC
  • Kontakter: 4x signal, 4x effekt, 4x data
    eller 4x effekt, 8x signal

 

M40-hybridpluggforbinder

M40-hybridpluggforbinder  

M40-hybridpluggforbinder

Hybridpluggforbindere i byggstørrelse M40 har en robust byggform som gjør dem spesielt godt egnet for servodrivenheter og Daisy-Chain-anvendelser. På grunn av forskjellige datainnsatser samt mekanisk koding overfører du signaler, data og effekt pålitelig med kun én pluggforbinder.

  • Strøm opptil 70 A

  • Spenning opptil 630 V AC / 850 V DC

  • Tilkoblingstverrsnitt opptil 16 mm²

  • Kontakter: 4x signal, 4x data (kan skiftes ut med 4x signal),
    4x effekt + PE

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Rundpluggforbinder M17-M58

Service

Hybridpluggforbinder i M23/M40

Overfør signaler, data og effekt i en og samme pluggforbinder.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/no/pxc/content_pages/!ut/p/z1/xZRfT4MwFMU_yx54bHr5D4-ExOGMm2ZuDF5I2xWsjpYxGPrtZfpoBjELsS9Nm3t_95w0PTjFO5xKchYFaYSS5NCfk9TJPOMhjOaW_rhaPNsQbOfRRvciexsaeItTnDLZVM0rTqSSSoOOUw1KIqQGVa32LWtOGpxaykjDC1V_ZhUpeH_FRM3aA6mz6tAWSMiMKSk5a1R9yipkAAJXA2CMAM33yKY2R5bpAfIpANJdL_cNy7IZWBcJFRN7nOhADQ6Oi7hNdWQ5lCGfOBRxMD3X1HVuOxzHQ57u_B43bPmnH66sAMb6k77fvVqwtnB8FrzDG6nqsn-C9R_tRTA2wblxwjDesKbFm5Pi72FavD4pPphWfXCr-sXY3-jzRrwdj2nQh4qSDf9o8O6_UiW-mBtJiu-CgShYS5UtV9nTLlyucFWWnvkpULI4d91LXobU-73F6D0PZrMvLPZnQA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk