Ex-polyesterkabinett

Ex-polyesterkabinett

Nøyaktig konstruert for Ex-området

CLIPSAFE-Ex-kabinetter i polyester gir deg en helt individuell automatikkskapløsning for Ex-området, raskt og fra en og samme produsent.

Tilbake til Koblingsbokser og kabinetter

Kategorier

Søk i Ex-polyesterkabinett

Vis alle produktene i denne kategorien

Det store CLIPSAFE-Ex-kabinettsortimentet i polyester gir omfattende beskyttelse av dine applikasjoner på Ex-området. På forespørsel bygger vi ut husene til ATEX- og IECEx-godkjente koblingsbokser.

Dine fordeler

  • Allsidig grunnet 35 robuste Ex-hus i fire byggformer som utgangspunkt for dine individuelle koblingsbokser
  • Spar plass med husvariant med dobbelt kablingsnivå
  • Ferdig utstyrte koblingsbokser reduserer monteringsarbeid og godkjennelsesprosesser
  • Alt fra en og samme produsent, grunnet individuell montering med alle Ex-godkjente rekkeklemmer fra CLIPLINE complete-systemet
  • Pålitelig ved utendørs bruk grunnet IP66 i henhold til EN 60529
  • Kan på forespørsel utstyres med godkjente kontroller- og grensesnittkomponenter
  • Profesjonell kundebehandling og rask levering takket være globalt salgsnettverk

Ex-polyesterhus med deksel

Ex-polyesterhus med deksel  

Ex-polyesterhus med deksel

 

  • Varianter: 24 typer fra 75 mm x 80 mm x 56 mm til 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • Godkjennelser: ATEX og IECEx
  • Material: Glassfiberforsterket polyester med grafittilsetning, svart
  • Overflatemotstand: <109 ohm etter IEC 60093
  • Brennbarhetsklasse etter UL 94: V0, halogenfri
  • Slagfasthet: 7 joule etter EN 60079-0
  • Beskyttelsesgrad: IP 66 etter EN 60529
  • Pakning: Silikonpakning -55 °C … +130 °C
     

Ex-polyesterhus med dør

Ex-polyesterhus med dør  

Ex-polyesterhus med dør

 

  • Varianter: 4 typer fra 200 mm x 200 mm x 168 mm til 605 mm x 400 mm x 252 mm
  • Godkjennelser: ATEX og IECEx
  • Dørlås: Trekant, firkant, dobbelspole og håndtak
  • Døråpningsvinkel: Opptil 135°
  • Material: Glassfiberforsterket polyester med grafittilsetning, svart
  • Overflatemotstand: <109 ohm etter IEC 60093
  • Brennbarhetsklasse etter UL 94: V0, halogenfri
  • Slagfasthet: 7 joule etter EN 60079-0
  • Beskyttelsesgrad: IP 66 etter EN 60529
  • Pakning: Silikonpakning -55 °C … +130 °C
     

Ex-polyesterhus med to kablingsnivåer

Ex-polyesterhus med to kablingsnivåer  

Ex-polyesterhus med to kablingsnivåer

 

  • Varianter: 3 typer 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm og 360 mm x 360 mm x 145 mm
  • Godkjennelser: ATEX og IECEx
  • Material: Glassfiberforsterket polyester med grafittilsetning, svart
  • Overflatemotstand: <109 ohm etter IEC 60093
  • Brennbarhetsklasse etter UL 94: V0, halogenfri
  • Slagfasthet: 7 joule etter EN 60079-0
  • Beskyttelsesgrad: IP 66 etter EN 60529
  • Pakning: Silikonpakning -55 °C … +130 °C
     

Ex-polyesterhus oktagonalt

Ex-polyesterhus oktagonalt  

Ex-polyesterhus oktagonalt

 

  • Varianter: 4 typer 81 mm x 81 mm x 75 mm til 200 mm x 200 mm x 125 mm
  • Godkjennelser: ATEX og IECEx
  • Material: Glassfiberforsterket polyester med grafittilsetning, svart
  • Overflatemotstand: <109 ohm etter IEC 60093
  • Brennbarhetsklasse etter UL 94: V0, halogenfri
  • Slagfasthet: 7 joule etter EN 60079-0
  • Beskyttelsesgrad: IP 66 etter EN 60529
  • Pakning: Silikonpakning -55 °C … +130 °C
     

CLIPSAFE-Ex-koblingsbokser i polyester og behandlede kabinetter

En velegnet CLIPSAFE-løsning for alle anvendelser  

En velegnet CLIPSAFE-løsning for alle anvendelser

Benytt forespørselskjemaet når du sender oss din henvendelse om en individuell koblingsboks- og husløsning, se respektive kategori.

Sende forespørsel om koblingsbokser og behandlede kabinetter.

Her kan du helt enkelt beskrive behovene, deretter utformer vi et tilbud til deg på bakgrunn av spesifikasjonene.

Kabelnipler til Ex-området

Kabelnipler til Ex-området  

Kabelnipler til Ex-området

Det finnes versjoner for armerte og uarmerte kabler i tennbeskyttelsestypene trykkfast kapsling (type d), økt sikkerhet (type e) og dampbestandighet (type nR). Niplene er godkjent i henhold til relevante internasjonale standarder (ATEX, IECEx, UL, GHOST) og gir beskyttelsesgradene IP66/IP67 og IP68.

Kunststoffniplene er Ex e-, Ex i-godkjent og i samsvar med ATEX- og IECEx-direktivene.

Alle tilkoblinger – ett system

Samtlige tilkoblingsteknikker kan kombineres vilkårlig  

Samtlige tilkoblingsteknikker kan kombineres vilkårlig

Rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete fra Phoenix Contact er unikt: Det åpner for fritt valg av tilkoblingsteknikk.

Du finner mer informasjon og datablader med installeringsinformasjon om rekkeklemmer på Ex-området på produktområdet rekkeklemmer, nedlastingsområdet for Ex-godkjente produkter.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk