Gjennomgangsrekkeklemme - BT 5,5 - 3281133

Gjennomgangsrekkeklemme, nominell spenning: 690 V, nominell strøm: 41 A, tilkoblingstype: Ringkabelsko, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,2 mm² - 6 mm², bredde: 11 mm, farge: svart, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Brukervennlig ringkabelskotilkobling grunnet skrutilkoblingsprinsipp med fjærende skrue, vedlikeholdsfri med integrert skruesikring
  • Enkel potensialfordeling med tidsbesparende laskesystem
  • Integrert berøringsbeskyttelse gir sikkerhet for brukeren
  • Optimal oversikt grunnet stor merkeflate og merking av hvert klempunkt
  • Det enhetlige CLIPLINE complete-systemtilbehøret reduserer logistikkostnadene

Forretningsinformasjon

Ordrekode 3281133
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BBE -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626406824
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 14,678 g
Tolltariffnummer 85369010

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk