Gjennomgangsklemme - BT 3,5 - 3281124

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 690 V, nominell strøm: 32 A, tilkoblingstype: Ringkabelsko, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², bredde: 10 mm, farge: svart, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Tegninger



Målskisse  

Målskisse

Målskisse  

Målskisse



Koblingsskjema  

Koblingsskjema

Tilbake oppover

Generelt

Antall etasjer 1
Antall tilkoblinger 2
Potensialer 1
Nominelt tverrsnitt 4 mm²
Farge svart
Isolasjonsmaterial PC
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Merkestøtspenning 6 kV
Forurensningsgrad 3
Overspenningskategori III
Isolasjonsmaterialgruppe IIIa
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser 1,02 W
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 110 °C
Belastningsstrøm maksimal 32 A
Nominell strøm IN 32 A
Nominell spenning UN 690 V
Åpen sidevegg Ja
Testspesifikasjon berøringsbeskyttelse DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Håndbaksikkerhet gitt
Fingersikkerhet gitt
Resultat støtspenningstest Test bestått
Skalverdi støtspenningstest 7,3 kV
Resultat holdespenningstest Test bestått
Skalverdi holdevekselspenning 1,89 kV
Resultat etter test mht. mekanisk sikkerhet for klempunkter (5 x ledertilkobling) Test bestått
Resultat bøyetest Test bestått
Bøyetest rotasjonshastighet 10 o/min
Bøyetest omdreininger 135
Bøyetest ledertverrsnitt/vekt 0,5 mm² / 0,3 kg
4 mm² / 0,9 kg
Resultat trekktest Test bestått
Trekktest ledertverrsnitt 0,5 mm²
Trekkraft skalverdi 20 N
Trekktest ledertverrsnitt 4 mm²
Trekkraft skalverdi 60 N
Trekktest ledertverrsnitt 3,5 mm²
Trekkraft skalverdi 60 N
Resultat stabilt feste på underlag Test bestått
Stabilt feste på underlag NS35
Skalverdi 1 N
Resultat spenningsfalltest Test bestått
Krav spenningsfall ≤ 3,2 mV
Resultat oppvarmingstest Test bestått
Resultat kortslutningsstrømsikkerhet Test bestått
Test mht. korttidsstrøm ledertverrsnitt 4 mm²
Korttidsstrøm 0,48 kA
Test mht. korttidsstrøm ledertverrsnitt 3,5 mm²
Korttidsstrøm 0,42 kA
Resultat termisk test Test bestått
Bekreftelse på termiske egenskaper (nåleflamme) virketid 30 s
Resultat test vibrasjoner, bredbåndstøy Test bestått
Testspesifikasjon vibrasjoner, bredbåndstøy DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Testspekter Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Testfrekvens f1 = 5 Hz opptil f2 = 250 Hz
ASD-nivå 6,12 (m/s2)2/Hz
Akselerasjon 3,12 g
Testvarighet pr. akse 5 h
Testretninger X-, Y- og Z-akse
Resultat slagtest Test bestått
Testspesifikasjon slagtest DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Slagform Halvsinus
Akselerasjon 30g
Slagvarighet 18 ms
Testretninger X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Tilbake oppover

Dimensjoner

Bredde 10 mm
Lengde 46 mm
Høyde NS 35/7,5 38,2 mm
Høyde NS 35/15 45,7 mm
Tilbake oppover

Tilkoblingsdata

Tilkoblingstype Ringkabelsko
Skrue M4
Tiltrekkingsmoment min 1,4 Nm
Tiltrekkingsmoment, maks. 2 Nm
Tilkobling iht. standard IEC 60947-7-1
Min. entrådet ledertverrsnitt 0,2 mm²
Maks. entrådet ledertverrsnitt 4 mm²
Min. flertrådet ledertverrsnitt 0,14 mm²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt 4 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet AWG min 26
Ledertverrsnitt fleksibel AWG maks 10
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, min. 0,2 mm²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, maks. 4 mm²
Kabelskotilkobling i henhold til standard DIN 46234
Tverrsnitt kabelskotilkobling min. 0,14 mm²
Tverrsnitt kabelskotilkobling maks. 4 mm²
AWG min 26
AWG maks. 10
Øyediameter min 4,3 mm
Kabelskobredde maks. 8,8 mm
Boltdiameter 4 mm
Skrue M4
Tiltrekkingsmoment min 1,4 Nm
Tiltrekkingsmoment, maks. 2 Nm
Tilbake oppover

Tilkoblingsspesifikasjoner (standard JIS)

Tilkoblingstype Ringkabelsko
Tilkobling iht. standard JIS 8207-7-1
Enleder/klempunkt entrådet diameter min. 0,5 mm
Enleder/tilkoblingspunkt entrådet diameter maks. 2 mm
Min. flertrådet ledertverrsnitt 0,5 mm²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt 3,5 mm²
Kabelskotilkobling i henhold til standard JIS 8207-7-1
Tverrsnitt kabelskotilkobling min. 0,5 mm²
Tverrsnitt kabelskotilkobling maks. 3,5 mm²
Øyediameter min 4,3 mm
Kabelskobredde maks. 8,8 mm
Boltdiameter 4 mm
Skrue M4
Tiltrekkingsmoment min 1,4 Nm
Tiltrekkingsmoment, maks. 2 Nm
Nominell strøm IN 30 A
Belastningsstrøm maksimal 30 A
Nominell spenning UN 600 V
Tilbake oppover

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard IEC 60947-7-1
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141120
eCl@ss 4.1 27141120
eCl@ss 5.0 27141120
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141120
eCl@ss 8.0 27141120
eCl@ss 9.0 27141120
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 2.0 EC000897
ETIM 3.0 EC000897
ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk