Gjennomgangsklemme - BT 2,0 - 3281123

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 690 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Ringkabelsko, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,2 mm² - 2,5 mm², bredde: 8 mm, farge: svart, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

 

CAD data

Beskrivelse Språk Status
[dxf, 386 KB] CAD data
DXF-File
pxc_3281123_04_BT-2-0_2D.dxf
Internasjonalt
2018-02-15
[igs, 781 KB] CAD data
IGES-File
pxc_3281123_04_BT-2-0_3D.igs
Internasjonalt
2018-02-15
[pdf, 48 KB] CAD data
2D-PDF
pxc_3281123_04_BT-2-0_2D.pdf
Internasjonalt
2018-02-15
[stp, 312 KB] CAD data
STEP-File
pxc_3281123_04_BT-2-0_3D.stp
Internasjonalt
2018-02-15
 

Tekst

Beskrivelse Språk Status
[zip, 7 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3281123_en.zip
English
14.jun.2019
[zip, 7 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3281123_fr.zip
French
14.jun.2019
[zip, 7 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3281123_nl.zip
Dutch
14.jun.2019
[zip, 7 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3281123_de.zip
German
14.jun.2019
 

Manufacturer's declaration

Beskrivelse Språk Status
[pdf, 716 KB] Manufacturer's declaration
EU Declaration of Conformity
3281123_CE_02.pdf
Internasjonalt
02
 

Safety note

Beskrivelse Språk Status
[pdf, 1 MB] Safety note

Safety_instructions.pdf
English
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_de_c01.pdf
German



For å laste ned avmerkede filer klikker du på "Nedlastingsutvalg".



For å benytte denne funksjonen logger du deg inn eller registrerer deg.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk