Gjennomgangsklemme - BTP 1,25 GY - 3281106

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 690 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 4, tverrsnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, bredde: 7 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Tegninger



Koblingsskjema  

Koblingsskjema

Tilbake oppover

Generelt

Antall etasjer 1
Antall tilkoblinger 4
Potensialer 1
Nominelt tverrsnitt 1,5 mm²
Farge grå
Isolasjonsmaterial PC
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Merkestøtspenning 8 kV
Forurensningsgrad 3
Overspenningskategori III
Isolasjonsmaterialgruppe IIIa
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser 0,56 W
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 110 °C
Belastningsstrøm maksimal 17,5 A (Maks. belastningsstrøm skal ikke overskrides av sumstrømmen til alle tilkoblede ledere.)
Nominell strøm IN 17,5 A
Nominell spenning UN 690 V
Åpen sidevegg Ja
Testspesifikasjon berøringsbeskyttelse DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Håndbaksikkerhet gitt
Fingersikkerhet gitt
Resultat støtspenningstest Test bestått
Skalverdi støtspenningstest 9,8 kV
Resultat holdespenningstest Test bestått
Skalverdi holdevekselspenning 1,89 kV
Resultat etter test mht. mekanisk sikkerhet for klempunkter (5 x ledertilkobling) Test bestått
Resultat bøyetest Test bestått
Bøyetest rotasjonshastighet 10 o/min
Bøyetest omdreininger 135
Bøyetest ledertverrsnitt/vekt 0,14 mm² / 0,2 kg
1,5 mm² / 0,4 kg
Resultat trekktest Test bestått
Trekktest ledertverrsnitt 0,14 mm²
Trekkraft skalverdi 10 N
Trekktest ledertverrsnitt 1,5 mm²
Trekkraft skalverdi 40 N
Resultat stabilt feste på underlag Test bestått
Stabilt feste på underlag NS35
Skalverdi 1 N
Resultat spenningsfalltest Test bestått
Krav spenningsfall ≤ 3,2 mV
Resultat oppvarmingstest Test bestått
Resultat kortslutningsstrømsikkerhet Test bestått
Test mht. korttidsstrøm ledertverrsnitt 1,5 mm²
Korttidsstrøm 0,18 kA
Resultat termisk test Test bestått
Aldringstest for skrueløse rekkeklemmer temperatursykluser 192
Bekreftelse på termiske egenskaper (nåleflamme) virketid 30 s
Resultat aldringstest Test bestått
Resultat test vibrasjoner, bredbåndstøy Test bestått
Testspesifikasjon vibrasjoner, bredbåndstøy DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Testspekter Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Testfrekvens f1 = 5 Hz opptil f2 = 250 Hz
ASD-nivå 6,12 (m/s2)2/Hz
Akselerasjon 3,12 g
Testvarighet pr. akse 5 h
Testretninger X-, Y- og Z-akse
Resultat slagtest Test bestått
Testspesifikasjon slagtest DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Slagform Halvsinus
Akselerasjon 30g
Slagvarighet 18 ms
Antall slag pr. retning 3
Testretninger X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) 130 °C
Tilbake oppover

Dimensjoner

Bredde 7 mm
Lengde 42 mm
Høyde NS 35/7,5 33,5 mm
Høyde NS 35/15 41 mm
Tilbake oppover

Tilkoblingsdata

Tilkoblingstype Innstikkstilkobling
Avisoleringslengde 8 mm ... 9 mm
Tilkobling iht. standard IEC 60947-7-1
Min. entrådet ledertverrsnitt 0,14 mm²
Maks. entrådet ledertverrsnitt 1,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG min 26
Ledertverrsnitt AWG max 16
Min. flertrådet ledertverrsnitt 0,14 mm²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt 1,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet AWG min 26
Ledertverrsnitt fleksibel AWG maks 16
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, min. 0,14 mm²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, maks. 1,5 mm²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, min. 0,14 mm²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, maks. 0,75 mm²
Tilbake oppover

Tilkoblingsspesifikasjoner (standard JIS)

Tilkoblingstype Innstikkstilkobling
Tilkobling iht. standard JIS 8207-7-1
Enleder/klempunkt entrådet diameter min. 0,5 mm
Enleder/tilkoblingspunkt entrådet diameter maks. 1,2 mm
Min. flertrådet ledertverrsnitt 0,5 mm²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt 1,25 mm²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, min. 0,5 mm²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, maks. 1,25 mm²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, min. 0,5 mm²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, maks. 0,75 mm²
Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte 0,5 mm 1,2 mm
Enleder/klempunkt entrådet diameter min. 0,5 mm
Enleder/tilkoblingspunkt entrådet diameter maks. 1,2 mm
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, min. 0,5 mm²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, maks. 1,25 mm²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, min. 0,5 mm²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, maks. 0,75 mm²
Nominell strøm IN 16 A
Belastningsstrøm maksimal 16 A
Nominell spenning UN 600 V
Tilbake oppover

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard IEC 60947-7-1
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141121
eCl@ss 4.1 27141121
eCl@ss 5.0 27141120
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141120
eCl@ss 8.0 27141120
eCl@ss 9.0 27141120
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 2.0 EC000897
ETIM 3.0 EC000897
ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk