Gjennomgangsklemme - BTP 1,25 - 3281102

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 690 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 4, tverrsnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, bredde: 7 mm, farge: svart, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel, direkte plugging uten bruk av verktøy med push-in-flerledertilkobling
  • Enkel potensialfordeling med tidsbesparende laskesystem
  • Integrert berøringsbeskyttelse gir sikkerhet for brukeren
  • Optimal oversikt grunnet stor merkeflate og merking av hvert klempunkt
  • Det enhetlige CLIPLINE complete-systemtilbehøret reduserer logistikkostnadene

Forretningsinformasjon

Ordrekode 3281102
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BBE -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 387 (C_1_2017)
GTIN 4055626119151
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,508 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk