Potensialfordeler - PTRV 4-PV /BU - 3270247

Potensialfordeler, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 17,5 A, tverrsnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, poltall: 2, antall tilkoblinger: 16, bredde: 8,3 mm, lengde: 64 mm, farge: grå, farge tilkoblingselementer: blå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Potensialfordeler for fordeling av potensialer opptil 17,5 A
  • Høy kontaktkvalitet grunnet Push-in-teknologi som erstatning for Wire-Wrap, Termi-Point osv.
  • Kompakt byggstørrelse gir kabling uten bruk av verktøy selv der plassen er meget begrenset
  • Et 2,3 mm prøveuttak muliggjør testing med vanlige prøvespisser mellom lederne
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 3270247
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BBE -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 45 (C_1_2017)
GTIN 4055626282527
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 13,000 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk