Potensialfordeler - PTRV 4-PV BU/BK - 3270126

Potensialfordeler, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 17,5 A, tverrsnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, poltall: 2, antall tilkoblinger: 16, bredde: 8,3 mm, lengde: 64 mm, farge: blå, farge tilkoblingselementer: svart, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

 

CAD data

Beskrivelse Språk Status
[dxf, 1 MB] CAD data
DXF-File
pxc_3270126_02_PTRV-4-PV-BU-BK_2D.dxf
Internasjonalt
2018-01-18
[igs, 8 MB] CAD data
IGES-File
pxc_3270126_02_PTRV-4-PV-BU-BK_3D.igs
Internasjonalt
2018-02-09
[pdf, 72 KB] CAD data
2D-PDF
pxc_3270126_02_PTRV-4-PV-BU-BK_2D.pdf
Internasjonalt
2018-01-18
[stp, 2 MB] CAD data
STEP-File
pxc_3270126_02_PTRV-4-PV-BU-BK_3D.stp
Internasjonalt
2018-02-09
 

Tekst

Beskrivelse Språk Status
[zip, 8 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3270126_en.zip
English
14.jun.2019
[zip, 9 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3270126_fr.zip
French
14.jun.2019
[zip, 8 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3270126_nl.zip
Dutch
14.jun.2019
[zip, 8 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3270126_de.zip
German
14.jun.2019
 

Manufacturer's declaration

Beskrivelse Språk Status
[pdf, 841 KB] Manufacturer's declaration
EU Declaration of Conformity
3270121_CE_03.pdf
Internasjonalt
03
[pdf, 1 MB] Manufacturer's declaration
EU Declaration of Conformity
951841_00.pdf
Internasjonalt
00
 

Safety note

Beskrivelse Språk Status
[pdf, 1 MB] Safety note

Safety_instructions.pdf
English
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_de_c01.pdf
German



For å laste ned avmerkede filer klikker du på "Nedlastingsutvalg".



For å benytte denne funksjonen logger du deg inn eller registrerer deg.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk