Måletrafoskilleklemme - PTME 4 RD - 3212143

Måletrafoskilleklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, bredde: 6,2 mm, høyde: 48,8 mm, farge: rød, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

 

CAD data

Beskrivelse Språk Status
[dxf, 594 KB] CAD data
DXF-File
pxc_3212143_02_PTME-4-RD_2D.dxf
Internasjonalt
2017-11-04
[igs, 1 MB] CAD data
IGES-File
pxc_3212143_02_PTME-4-RD_3D.igs
Internasjonalt
2017-11-04
[pdf, 53 KB] CAD data
2D-PDF
pxc_3212143_02_PTME-4-RD_2D.pdf
Internasjonalt
2017-11-04
[stp, 581 KB] CAD data
STEP-File
pxc_3212143_02_PTME-4-RD_3D.stp
Internasjonalt
2017-11-04
 

Tekst

Beskrivelse Språk Status
[zip, 4 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3212143_en.zip
English
14.jun.2019
[zip, 4 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3212143_fr.zip
French
14.jun.2019
[zip, 4 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3212143_nl.zip
Dutch
14.jun.2019
[zip, 4 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3212143_de.zip
German
14.jun.2019
 

Brukseksempel

Beskrivelse Språk Status
[klp, 49 KB] Brukseksempel
Oppbyggingseksempel som CLIP PROJECT fil
SHA256 Checksum:
e7508777cb9c509d1736e7b04da752faf5cb24d9e27260ade5907cde32277ba1
PTME 4 applications.klp
Internasjonalt
2016-10-18
 

Manufacturer's declaration

Beskrivelse Språk Status
[pdf, 833 KB] Manufacturer's declaration
EU Declaration of Conformity
953100_00.pdf
Internasjonalt
00
 

Safety note

Beskrivelse Språk Status
[pdf, 1 MB] Safety note

Safety_instructions.pdf
English
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_de_c01.pdf
German



For å laste ned avmerkede filer klikker du på "Nedlastingsutvalg".



For å benytte denne funksjonen logger du deg inn eller registrerer deg.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk