Gjennomgangsklemme - QTC 2,5-TWIN BU - 3206461

El.nr.: 1264931

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, antall tilkoblinger: 3, tverrsnitt: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, bredde: 6,2 mm, farge: blå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/7,5

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kompakt byggform
  • Testet for jernbaneformål
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 3206461
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BBE3 -
Katalogside Side 209 (C_1_2017)
GTIN 4046356057646
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 12,000 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk