Gjennomgangsklemme - QTC 2,5-QUATTRO BU - 3206447

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, antall tilkoblinger: 4, tverrsnitt: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, bredde: 6,2 mm, høyde: 37,8 mm, farge: blå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/7,5

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Tegninger



Koblingsskjema  

Koblingsskjema

Tilbake oppover

Generelt

Antall etasjer 1
Antall tilkoblinger 4
Potensialer 1
Nominelt tverrsnitt 2,5 mm²
Farge blå
Isolasjonsmaterial PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Merkestøtspenning 8 kV
Forurensningsgrad 3
Overspenningskategori III
Isolasjonsmaterialgruppe I
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser 0,77 W
Omgivelsestemperatur (betjening) -10 °C ... 90 °C
Betegnelse Etage 1 oben 1+2 unten 1+2
Belastningsstrøm maksimal 24 A (ved 2,5 mm² ledertverrsnitt, skal ikke overskrides av sumstrømmen)
Nominell strøm IN 24 A (ved 2,5 mm² ledertverrsnitt)
Nominell spenning UN 800 V
Åpen sidevegg Ja
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) 130 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde -60 °C
Brannegenskaper for skinnegående kjøretøyer (DIN 5510-2) Test bestått
Testmetode med en testflamme (DIN EN 60695-11-10) V0
Surstoffindeks (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 Klasse I 2
NF F16-101, NF F10-102 Klasse F 2
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) bestått
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Tilbake oppover

Dimensjoner

Bredde 6,2 mm
Dekselbredde 2,2 mm
Lengde 102,4 mm
Høyde 37,8 mm
Høyde NS 35/7,5 39,3 mm
Høyde NS 35/15 46,8 mm
Tilbake oppover

Tilkoblingsdata

Connection 1. etasje
Tilkoblingstype Hurtigtilkobling
Tilkobling iht. standard IEC 60947-7-1
Min. entrådet ledertverrsnitt 0,5 mm²
Maks. entrådet ledertverrsnitt 2,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG min 20
Ledertverrsnitt AWG max 14
Min. flertrådet ledertverrsnitt 0,5 mm²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt 2,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet AWG min 20
Ledertverrsnitt fleksibel AWG maks 14
Material lederisolasjon PVC / PE
Trådoppbygging iht. VDE 0295 / minste tråddiameter VDE 0295 Kl.1-5
Lederdiameter inkl. isolasjon maks. 3,8 mm
Tilbake oppover

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard IEC 60947-7-1
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141120
eCl@ss 8.0 27141120
eCl@ss 9.0 27141120
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39121410
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk