Gjennomgangsklemme - QTC 1,5-TWIN BU - 3205051

El.nr.: 1266207

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, antall tilkoblinger: 3, tverrsnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, bredde: 5,2 mm, farge: blå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/7,5

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kompakt byggform
  • Testet for jernbaneformål
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 3205051
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BBE3 -
Katalogside Side 203 (C_1_2017)
GTIN 4017918932459
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,260 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk