Gjennomgangsklemme - QTC 1,5-TWIN - 3205048

El.nr.: 1266206

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, antall tilkoblinger: 3, tverrsnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, bredde: 5,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/7,5

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Tegninger



Koblingsskjema  

Koblingsskjema

Tilbake oppover

Generelt

Antall etasjer 1
Antall tilkoblinger 3
Potensialer 1
Nominelt tverrsnitt 1,5 mm²
Farge grå
Isolasjonsmaterial PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Bruksområde Jernbaneindustri
Maskinteknikk
Anleggsteknikk
Prosessindustri
Merkestøtspenning 8 kV
Forurensningsgrad 3
Overspenningskategori III
Isolasjonsmaterialgruppe I
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser 0,56 W
Omgivelsestemperatur (betjening) -10 °C ... 90 °C
Betegnelse Etage 1 oben 1+2 unten 1
Belastningsstrøm maksimal 17,5 A (ved ledertverrsnitt 1,5 mm², maks. belastningsstrøm skal ikke overskrides av sumstrømmen til alle tilkoblede ledere.)
Nominell strøm IN 17,5 A (ved 1,5 mm 2 ledertverrsnitt)
Nominell spenning UN 800 V
Åpen sidevegg Ja
Testspesifikasjon berøringsbeskyttelse DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Håndbaksikkerhet garantert
Fingersikkerhet garantert
Resultat støtspenningstest Test bestått
Skalverdi støtspenningstest 9,8 kV
Resultat holdespenningstest Test bestått
Skalverdi holdevekselspenning 2 kV
Resultat etter test mht. mekanisk sikkerhet for klempunkter (5 x ledertilkobling) Test bestått
Resultat bøyetest Test bestått
Bøyetest rotasjonshastighet 10 o/min
Bøyetest omdreininger 135
Bøyetest ledertverrsnitt/vekt 0,2 mm² / 0,2 kg
1,5 mm² / 0,4 kg
Resultat trekktest Test bestått
Trekktest ledertverrsnitt 0,2 mm²
Trekkraft skalverdi 10 N
Trekktest ledertverrsnitt 1,5 mm²
Trekkraft skalverdi 40 N
Resultat stabilt feste på underlag Test bestått
Stabilt feste på underlag NS35
Skalverdi 1 N
Resultat spenningsfalltest Test bestått
Krav spenningsfall ≤ 3,2 mV
Resultat oppvarmingstest Test bestått
Resultat kortslutningsstrømsikkerhet Test bestått
Test mht. korttidsstrøm ledertverrsnitt 1,5 mm²
Korttidsstrøm 0,18 kA
Resultat termisk test Test bestått
Aldringstest for skrueløse rekkeklemmer temperatursykluser 192
Bekreftelse på termiske egenskaper (nåleflamme) virketid 30 s
Resultat aldringstest Test bestått
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) 130 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde -60 °C
Brannegenskaper for skinnegående kjøretøyer (DIN 5510-2) Test bestått
Testmetode med en testflamme (DIN EN 60695-11-10) V0
Surstoffindeks (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 Klasse I 2
NF F16-101, NF F10-102 Klasse F 2
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) bestått
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Tilbake oppover

Dimensjoner

Bredde 5,2 mm
Dekselbredde 2,2 mm
Lengde 76,4 mm
Høyde NS 35/7,5 39,3 mm
Høyde NS 35/15 46,8 mm
Tilbake oppover

Tilkoblingsdata

Connection 1. etasje
Tilkoblingstype Hurtigtilkobling
Tilkobling iht. standard IEC 60947-7-1
Min. entrådet ledertverrsnitt 0,25 mm²
Maks. entrådet ledertverrsnitt 1,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG min 24
Ledertverrsnitt AWG max 16
Min. flertrådet ledertverrsnitt 0,25 mm²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt 1,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet AWG min 24
Ledertverrsnitt fleksibel AWG maks 16
Tilkobling iht. standard IEC/EN 60079-7
Min. entrådet ledertverrsnitt 0,25 mm²
Maks. entrådet ledertverrsnitt 1,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG min 24
Ledertverrsnitt AWG max 16
Min. flertrådet ledertverrsnitt 0,25 mm²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt 1,5 mm²
Material lederisolasjon PVC / PE
Trådoppbygging iht. VDE 0295 / minste tråddiameter VDE 0295 Kl.1-5
Lederdiameter inkl. isolasjon maks. 3 mm
Tilbake oppover

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard CSA
IEC 60947-7-1
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141130
eCl@ss 4.1 27141130
eCl@ss 5.0 27141130
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141120
eCl@ss 8.0 27141120
eCl@ss 9.0 27141120
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 2.0 EC000897
ETIM 3.0 EC000897
ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk