Kabelføringssystem - CGS 50 - 3071400

Kabelføringssystem, med lukket dreieledd, lengde: 218 mm, bredde: 68 mm, høyde: 140,5 mm, diameter: 42 mm, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Prefabrikkerte kabler og ledere installeres helt enkelt takket være dreieledd, patentsøknad på leddet innlevert
  • Mekanisk ledningsbeskyttelse og bunting grunnet beskyttelsesdeksler som settes på, uten bruk av verktøy
  • Rask og enkel montering grunnet integrert flens med strekkavlastning
  • Enkel planlegging av kabeltrær, på grunn av svingarmen er ledningslengden forhåndsdefinert
  • Ledningsstrekk til automatikkskapdøren i CAD-systemet kan planlegges grunnet definert monteringsrom og svingområde
  • Kunststoff av høy kvalitet med kunststoff som kan belastes elastisk og mekanisk, sertifisert etter UL 94, brennbarhetsklasse V0

Forretningsinformasjon

Ordrekode 3071400
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBE -
Katalogside Side 623 (C_1_2017)
GTIN 4055626289182
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 434,900 g
Tolltariffnummer 39259020
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk