Testplugg - FTP-3/7S - 3069960

Testplugg, nominell spenning: 400 V AC/DC, nominell strøm: 20 A, poltall: 7, bredde: 89,7 mm, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Tegninger



Målskisse  

Målskisse

Koblingsskjema  

Koblingsskjema



Tilbake oppover

Generelt

Poltall 7
Potensialer 7
Nominelt tverrsnitt 6 mm²
Farge grå
Isolasjonsmaterial PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser 1,31 W
Belastningsstrøm maksimal 20 A
Nominell strøm IN 20 A
Nominell spenning UN 400 V AC/DC
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) 130 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde -60 °C
Brannegenskaper for skinnegående kjøretøyer (DIN 5510-2) Test bestått
Testmetode med en testflamme (DIN EN 60695-11-10) V0
Surstoffindeks (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 Klasse I 2
NF F16-101, NF F10-102 Klasse F 2
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) bestått
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Tilbake oppover

Dimensjoner

Bredde 89,7 mm
Lengde 86 mm
Delingsmål 8,2 mm
Tilbake oppover

Tilkoblingsdata

Merk Ledertverrsnittet er avhengig av kabelskoen som benyttes
Min. flertrådet ledertverrsnitt 0,5 mm²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt 2,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet AWG min 20
Ledertverrsnitt fleksibel AWG maks 14
Tilbake oppover

Montering

Tiltrekkingsmoment prøvebøssingskrue min.: 0,5 Nm
Tiltrekkingsmoment prøvebøssingskrue maks.: 0,6 Nm
Tilbake oppover

Standarder og bestemmelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

REACh SVHC
Lead 7439-92-1
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27440313
eCl@ss 8.0 27440313
eCl@ss 9.0 27440313
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC002255
ETIM 6.0 EC002255
ETIM 7.0 EC002255
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39121410
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk