Testplugg - FTP-3/10S - 3069951

Testplugg, nominell spenning: 400 V AC/DC, nominell strøm: 20 A, poltall: 10, bredde: 114,1 mm, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel og plassbesparende takket være funksjonell kombinasjon av koblingsforløp
  • Økonomisk effektiv takket være behovstilpasset, modulær oppbygging og bruk av standardisert CLPLINE complete-tilbehør
  • Plassbesparende på grunn av forskjøvede testpluggbøssinger
  • Den integrerte, robuste koblingskontakten er designet for meget høye krav,
    bruk av materialer i høy kvalitet sørger for pålitelig overføring av signalstrømmen også etter gjentatte aktiveringsprosesser
  • Den automatisk genererte trafokortslutningen og den berøringsbeskyttede utførelsen
    gir høy sikkerhet ved målingen
  • Maksimal sikkerhet med forankoblet og automatisk trafokortslutning
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 3069951
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBE -
Katalogside Side 615 (C_1_2017)
GTIN 4055626279251
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 592,200 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk