Sikringsrekkeklemme - QTC 2,5-HESILA 250 (5X20) - 3050387

Sikringsrekkeklemme med hevearm, svart farge, for 5 x 20 mm G-sikringsinnsatser, med LED for 250 V AC

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Meget kompakt byggform
  • Prøveuttak på begge sider i sikringsarmen
  • Testet for jernbaneformål
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 3050387
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BBE3 -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 264 (C_1_2019)
GTIN 4046356056229
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 17,990 g
Tolltariffnummer 85369095
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding