Gjennomgangsklemme - STMED 6 - 3035713

El.nr.: 1265820

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 41 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 8,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Gjennomgangsrekkeklemme med samme profil kan bestilles
  • Påtrykte koblingssymboler sørger for god oversikt
  • Enkel betjening
  • Kompakt byggform
  • Seks funksjonssjakter
  • Stort og fleksibelt tilbehør
  • Sikkert feste i sluttposisjonene
  • Etablering av kontakt med skruklempunkter
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 3035713
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BB21 -
Katalogside Side 184 (C_1_2017)
GTIN 4046356281409
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 20,579 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk