Måletrafoskilleklemme - PTME 6 HV BU - 3035695

Måletrafoskilleklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 30 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, bredde: 8,2 mm, høyde: 49 mm, farge: blå, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Tegninger



Koblingsskjema  

Koblingsskjema

Koblingsskjema  

Koblingsskjema



Koblingsskjema  

Koblingsskjema

Tilbake oppover

Generelt

Antall etasjer 1
Antall tilkoblinger 2
Potensialer 1
Nominelt tverrsnitt 6 mm²
Farge blå
Isolasjonsmaterial PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Merkestøtspenning 8 kV
Forurensningsgrad 3
Overspenningskategori III
Isolasjonsmaterialgruppe I
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser 1,31 W
Belastningsstrøm maksimal 30 A (ved 10 mm² ledertverrsnitt)
Nominell strøm IN 30 A
Nominell spenning UN 1000 V
Åpen sidevegg Ja
Testspesifikasjon berøringsbeskyttelse DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Håndbaksikkerhet gitt
Fingersikkerhet gitt
Resultat støtspenningstest Test bestått
Skalverdi støtspenningstest 9,8 kV
Resultat holdespenningstest Test bestått
Skalverdi holdevekselspenning 2,2 kV
Resultat etter test mht. mekanisk sikkerhet for klempunkter (5 x ledertilkobling) Test bestått
Resultat bøyetest Test bestått
Bøyetest ledertverrsnitt/vekt 0,5 mm² / 0,3 kg
6 mm² / 1,4 kg
10 mm² / 2 kg
Resultat trekktest Test bestått
Trekktest ledertverrsnitt 0,5 mm²
Trekkraft skalverdi 20 N
Trekktest ledertverrsnitt 6 mm²
Trekkraft skalverdi 80 N
Trekktest ledertverrsnitt 10 mm²
Trekkraft skalverdi 90 N
Resultat stabilt feste på underlag Test bestått
Stabilt feste på underlag NS35
Skalverdi 5 N
Resultat spenningsfalltest Test bestått
Resultat oppvarmingstest Test bestått
Resultat kortslutningsstrømsikkerhet Test bestått
Test mht. korttidsstrøm ledertverrsnitt 4 mm²
Korttidsstrøm 0,48 kA
Test mht. korttidsstrøm ledertverrsnitt 0,72 mm²
6 mm²
Korttidsstrøm 0,5 kA
Resultat termisk test Test bestått
Aldringstest for skrueløse rekkeklemmer temperatursykluser 192
Bekreftelse på termiske egenskaper (nåleflamme) virketid 30 s
Resultat aldringstest Test bestått
Resultat test vibrasjoner, bredbåndstøy Test bestått
Testspesifikasjon vibrasjoner, bredbåndstøy DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Testspekter Levetidstest kategori 1, klasse B, på kjøretøyet
Testfrekvens f1 = 5 Hz opptil f2 = 150 Hz
ASD-nivå 1,857 (m/s2)2/Hz
Akselerasjon 0,8 g
Testvarighet pr. akse 5 h
Testretninger X-, Y- og Z-akse
Resultat slagtest Test bestått
Testspesifikasjon slagtest DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Slagform Halvsinus
Akselerasjon 5g
Slagvarighet 30 ms
Antall slag pr. retning 3
Testretninger X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) 130 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde -60 °C
Brannegenskaper for skinnegående kjøretøyer (DIN 5510-2) Test bestått
Testmetode med en testflamme (DIN EN 60695-11-10) V0
Surstoffindeks (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 Klasse I 2
NF F16-101, NF F10-102 Klasse F 2
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) bestått
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Tilbake oppover

Dimensjoner

Bredde 8,2 mm
Dekselbredde 2,2 mm
Lengde 100,8 mm
Høyde 49 mm
Høyde NS 35/7,5 49,6 mm
Høyde NS 35/15 57,1 mm
Tilbake oppover

Tilkoblingsdata

Tilkoblingstype Innstikkstilkobling
Avisoleringslengde 12 mm
Tilkobling iht. standard IEC 60947-7-1
Min. entrådet ledertverrsnitt 0,5 mm²
Maks. entrådet ledertverrsnitt 10 mm²
Ledertverrsnitt AWG min 20
Ledertverrsnitt AWG max 8
Min. flertrådet ledertverrsnitt 0,5 mm²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt 6 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet AWG min 20
Ledertverrsnitt fleksibel AWG maks 10
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, min. 0,5 mm²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, maks. 6 mm²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, min. 0,5 mm²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, maks. 6 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet, med TWIN-AEH med kunststoffhylse, min. 0,5 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet, med TWIN-AEH med kunststoffhylse, maks. 1,5 mm²
Prøvedor A5
Tilbake oppover

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard CSA
IEC 60947-7-1
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141126
eCl@ss 4.1 27141126
eCl@ss 5.0 27141126
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141126
eCl@ss 8.0 27141126
eCl@ss 9.0 27141126
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 2.0 EC000902
ETIM 3.0 EC000902
ETIM 4.0 EC000902
ETIM 5.0 EC000902
ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk