Måletrafoskilleklemme - STME 6 HV - 3035693

Måletrafoskilleklemme, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, bredde: 8,2 mm, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Tilkobling av standard solcelleledninger opptil 10 mm² og 7,5 mm utvendig diameter
  • Avstandsplaten DP-STMED 6 sørger for tilstrekkelig avstand mellom to dioderekkeklemmer som er plassert ved siden av hverandre
  • Plassbesparende byggform i samme profil for oppbygging av kompakte generatorkoblingsbokser
  • Gjennomgående funksjonssjakter gjør det enkelt å samle enkeltvise PV-strenger med lasker
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 3035693
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BB21 -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 183 (C_1_2017)
GTIN 4046356609814
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 24,824 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk