Byggelementrekkeklemme - PTME 6-BE - 3035687

Byggelementrekkeklemme, for montering av valgfrie komponenter, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, bredde: 8,2 mm, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 3035687
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BB22 -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 111 (C_1_2017)
GTIN 4046356743662
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 22,600 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk