Gjennomgangsklemme - DTMED 6 - 3034413

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 41 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, bredde: 8,2 mm, høyde: 49,6 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 3034413
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BB22 -
Katalogside Side 215 (CL_2009)
GTIN 4046356151832
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 20,694 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk