Testplugg - FTPR-2/13 - 3001691

Bildet viser standardartikkel

Testplugg, konfigurerbar, med dreiehåndtak, poltall: 13, bredde: 138,6 mm, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Tegninger



Målskisse  

Målskisse

Koblingsskjema  

Koblingsskjema



Tilbake oppover

Generelt

Poltall 13
Antall etasjer 1
Potensialer 13
Nominelt tverrsnitt 6 mm²
Farge grå
Isolasjonsmaterial PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Merkestøtspenning 4 kV
Teststøtspenning 5 kV
Overspenningskategori III
Isolasjonsmaterialgruppe I
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser 1,31 W
Belastningsstrøm maksimal 24 A
Nominell strøm IN 24 A
Nominell spenning UN 400 V AC/DC
Åpen sidevegg Nei
Tilbake oppover

Dimensjoner

Bredde 138,6 mm
Lengde 86 mm
Delingsmål 8,2 mm
Tilbake oppover

Tilkoblingsdata

Merk Ledertverrsnittet er avhengig av kabelskoen som benyttes
Min. flertrådet ledertverrsnitt 0,5 mm²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt 2,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet AWG min 20
Ledertverrsnitt fleksibel AWG maks 14
Tilbake oppover

Montering

Monteringstype Plugges i basislisten
Tiltrekkingsmoment prøvebøssingskrue min.: 0,5 Nm
Tiltrekkingsmoment prøvebøssingskrue maks.: 0,6 Nm
Tilbake oppover

Standarder og bestemmelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

REACh SVHC
Lead 7439-92-1
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27141190
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141190
eCl@ss 8.0 27141190
eCl@ss 9.0 27141190
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC002848
ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39121410
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk