Mateskiller - MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP-SP - 2924210

Mateskilleforsterkere for forsyning av to- og treledertransmittere med HART-overføring og stort forsyningsområde, SIL, push-in-tilkobling

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Tegninger



Blokkskjema  

Blokkskjema
Tilkoblingseksempel

Blokkskjema  

Blokkskjema



Diagram  

Diagram
Samtidig overføring av analoge og digitale signaler

Målskisse  

Målskisse



Piktogram  

Piktogram

Tilbake oppover

Merk

Bruksrestriksjoner EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet
Tilbake oppover

Mål

Bredde 17,5 mm
Høyde 116 mm
Dybde 114,5 mm
Tilbake oppover

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift) -20 °C ... 60 °C (vilkårlig monteringsposisjon)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 85 °C
Maks. brukshøyde ≤ 2000 m
Tillatt luftfuktighet (drift) 10 % ... 95 % (ingen dugging)
Støysikkerhet EN 61000-6-2
Tilbake oppover

Inngangsdata

Signalinngang Mateskilleforsterkerdrift
Inngangssignal strøm 4 mA ... 20 mA
Transmitter-matespenning > 16 V (20 mA)
> 15,3 V (22,5 mA)
Signalinngang Skilleforsterkerdrift
Inngangssignal strøm 0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA
Spenningsfall < 3,5 V (i inngangsskilleforsterkerdrift)
Tilbake oppover

Utgangsdata

Signalutgang Mateskilleforsterkerdrift
Utgangssignal spenning 1 V ... 5 V (intern motstand, 250 Ω, 0,1 %)
konfigureres med DIP
Utgangssignal strøm 4 mA ... 20 mA (aktiv)
4 mA ... 20 mA (passiv ekst. kildespenning 14 V ... 26 V)
Overføringsegenskaper 1:1 til inngangssignalet
Last / utgangslast strømutgang < 600 Ω (20 mA)
< 525 Ω (22,5 mA)
Utgangsripple < 20 mVeff
Utgangsegenskaper ved feil 0 mA (Ledningsbrudd på inngangen)
≥ 22,5 mA (Ledningskortslutning på inngangen)
Signalutgang Skilleforsterkerdrift
Utgangssignal spenning 0 V ... 5 V (intern motstand, 250 Ω, 0,1 %)
1 V ... 5 V (intern motstand, 250 Ω, 0,1 %)
Utgangssignal strøm 0 mA ... 20 mA (aktiv)
4 mA ... 20 mA (aktiv)
0 mA ... 20 mA (passiv ekst. kildespenning 14 V ... 26 V)
4 mA ... 20 mA (passiv ekst. kildespenning 14 V ... 26 V)
Last / utgangslast strømutgang < 600 Ω (20 mA)
< 525 Ω (22,5 mA)
Utgangsripple < 20 mVeff
Utgangsegenskaper ved feil 0 mA (Ledningsbrudd på inngangen)
0 mA (Ledningskortslutning på inngangen)
Tilbake oppover

Forsyning

Betegnelse Mateskilleforsterkerdrift
Nominelt forsyningsspenningsområde 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC (50/60 Hz)
Forsyningsspenningsområde 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (24 V AC/DC ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50/60 Hz))
Maksimalt strømopptak < 75 mA (24 V DC / 20 mA)
Effekttap < 1,6 W (24 V DC / 20 mA)
Effektopptak < 1,9 W
Betegnelse Skilleforsterkerdrift
Nominelt forsyningsspenningsområde 24 V ... 230 V AC/DC (-20 %/+10 %, 50/60 Hz)
Maksimalt strømopptak < 45 mA (24 V DC / 20 mA)
Effekttap < 1,1 W (24 V DC / 20 mA)
Effektopptak < 1,1 W
Tilbake oppover

Tilkoblingsdata

Min. entrådet ledertverrsnitt 0,2 mm²
Maks. entrådet ledertverrsnitt 1,5 mm²
Min. flertrådet ledertverrsnitt 0,2 mm²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt 1,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG min 24
Ledertverrsnitt AWG max 16
Avisoleringslengde 8 mm
Tilkoblingstype Innstikkstilkobling
Tilbake oppover

Generelt

Antall kanaler 1
Maks. overføringsfeil < 0,1 % (av sluttverdi)
Overføringsfeil typisk < 0,05 % (av sluttverdi)
Maks. temperaturkoeffisient < 0,01 %/K
Sprangrespons (10-90 %) < 600 µs (ved hopp 4 mA ... 20 mA)
Statusindikator Grønn LED (forsyningsspenning)
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Forurensningsgrad 2
Overspenningskategori II
Elektromagnetisk kompatibilitet Overensstemmelse med EMC-direktiv
Støyemisjon EN 61000-6-4
Husmateriale PA 6.6-FR
Farge grå
Betegnelse Inngang/utgang/forsyning
Galvanisk skille 300 Veff (Merkeisolasjonsspenning (overspenningskategori II, forurensningsgrad 2, sikkert skille i henhold til EN 61010-1))
2,5 kV (50 Hz, 1 min., prøvespenning)
Konformitet CE-samsvar, i tillegg EN 61326-1
ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
UL, USA / Canada UL 508 Listed
UL 61010 Listed
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
Klasse I, sone 2, gruppe IIC T4
SIL 2
Tilbake oppover

Datakommunikasjon (bypass)

HART-funksjon ja
Støttede protokoller HART
Tilbake oppover

Standarder og bestemmelser

Elektromagnetisk kompatibilitet Overensstemmelse med EMC-direktiv
Støyemisjon EN 61000-6-4
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Konformitet CE-samsvar, i tillegg EN 61326-1
ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
UL, USA / Canada UL 508 Listed
UL 61010 Listed
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
Klasse I, sone 2, gruppe IIC T4
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27210120
eCl@ss 4.1 27210120
eCl@ss 5.0 27210120
eCl@ss 5.1 27210100
eCl@ss 6.0 27210100
eCl@ss 7.0 27210120
eCl@ss 8.0 27210120
eCl@ss 9.0 27210120
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 4.0 EC002653
ETIM 5.0 EC002653
ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506
UNSPSC 7.0901 39121008
UNSPSC 11 39121008
UNSPSC 12.01 39121008
UNSPSC 13.2 39121008
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk