Mate-/inngangsskilleforsterkere - MACX MCR-SL-RPSSI-I-SP - 2924207

Mate- og inngangsskilleforsterker, HART. Overfører matede eller aktive 0/4-20 mA-signaler til en last (aktiv eller passiv). Galvanisk 3-veis skille, SIL 2 i henhold til IEC 61508.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Energiforsyning mulig via monteringsskinnekonnektor
  • Opptil SIL 2 i henhold til EN 61508
  • Installering i sone 2, tennbeskyttelsesgrad "n" (EN 60079-15) godkjent
  • Inngang 0/4 ... 20 mA (matende eller ikke-matende)
  • Utgang 0/4 ... 20 mA (aktiv eller passiv)
  • Klempunkt med 250 O-motstand for økning av HART-impedansen ved systemer med lave ohmverdier
  • Galvanisk treveisskille
  • Pluggbar skru- eller fjærkrafttilkoblingsteknikk (Push-in-Technology), med integrerte pluggbøssinger for HART-kommunikatorer
  • Toveis overføring av digitale HART-kommunikasjonssignaler
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2924207
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BCK -
Katalogside Side 120 (C_5_2017)
GTIN 4046356448338
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 132,206 g
Tolltariffnummer 85437090
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk