Temperaturmåleomformer - MACX MCR-EX-SL-RTD-I-SP-NC - 2924168

Ex i temperaturmåleomformer: Omformer signaler fra motstandstermometre som er installert i ex-områder, og overfører et 0/4-20 mA-signal til en last på et sikkert område. Kan programmeres fritt, 3-veis skille, fjærkraftklemmer.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Tegninger



Blokkskjema  

Blokkskjema

Målskisse  

Målskisse



Piktogram  

Piktogram

Tilbake oppover

Merk

Bruksrestriksjoner EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet
Tilbake oppover

Mål

Bredde 12,5 mm
Høyde 99 mm
Dybde 114,5 mm
Tilbake oppover

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift) -20 °C ... 60 °C (vilkårlig monteringsposisjon)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 80 °C
Maks. brukshøyde ≤ 2000 m
Tillatt luftfuktighet (drift) 5 % ... 95 % (ingen dugging)
Beskyttelsesgrad IP20
Støysikkerhet EN 61000-6-2 Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger.
Tilbake oppover

Inngangsdata

Sensortyper som kan brukes (RTD) Sensorer (2-, 3-, 4-leder)
Temperaturmåleområde -200 °C ... 850 °C (Område avhengig av sensortype)
Inngangssignalområde 0 Ω ... 2000 Ω
Ledningsmotstand: ≤ 50 Ω pr. ledning
Sensormatestrøm 200 μA ... 1 mA
Måleområde min. 50 K
Tilbake oppover

Utgangsdata

Signalutgang Strømutgang
Kan konfigureres/programmeres Ja
Utgangssignal strøm 0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA
Last / utgangslast strømutgang ≤ 500 Ω
Utgangsripple (strøm) < 50 µASS
Reaksjoner ved sensorfeil i henhold til NE 43 eller fritt definerbar
Kan konfigureres/programmeres nei
Tilbake oppover

Forsyning

Nominell forsyningsspenning 24 V DC
Forsyningsspenningsområde 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)
Effekttap < 1 W
Tilbake oppover

Tilkoblingsspesifikasjoner

Tilkoblingstype Innstikkstilkobling
Avisoleringslengde 8 mm
Ledertverrsnitt entrådet 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG 24 ... 16
Tilbake oppover

Generelt

Antall kanaler 1
Typisk temperaturkoeffisient 0,01 %/K
Sprangrespons (0-99%) typ. 700 ms
≤ 1100 ms
Justering Zero ± 5 %
Justering Span ± 5 %
Statusindikator LED grønn (forsyningsspenning, PWR)
LED rød, blinker 2,4 Hz (lednings-, sensorfeil på inn- eller utgang, ERR)
LED rød, blinker 1,2 Hz (servicedrift ERR)
LED rød, permanent PÅ (modulfeil, ERR)
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Forurensningsgrad 2
Overspenningskategori II
Støyemisjon EN 61000-6-4
Husmateriale PA 6.6-FR
Farge grå
Betegnelse Inngang/utgang/forsyning
Galvanisk skille 300 Veff (Merkeisolasjonsspenning (overspenningskategori II, forurensningsgrad 2, sikkert skille i henhold til EN 61010-1))
2,5 kV (50 Hz, 1 min., prøvespenning)
Betegnelse Inngang/utgang
Galvanisk skille 375 V (Toppverdi i henhold til EN 60079-11)
Betegnelse Inngang/forsyning
Galvanisk skille 375 V (Toppverdi i henhold til EN 60079-11)
Konformitet CE-konform, i tillegg EN 61326
ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB
 II (1) D [Ex ia Da] IIIC
 II 3(1) G Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc X
IECEx [Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc
UL, USA / Canada Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1
Tilbake oppover

Sikkerhetstekniske data

Maks. utgangsspenning Uo 6 V
Maks. utgangsstrøm Io 6,3 mA
Maks. utgangseffekt Po 9,4 mW
Gruppe IIC
Maks. ytre induktivitet Lo 100 mH
Maks. ytre kapasitet Co 1,4 µF
Gruppe IIC
Maks. ytre induktivitet Lo 10 mH
Maks. ytre kapasitet Co 1,9 µF
Gruppe IIC
Maks. ytre induktivitet Lo 1 mH
Maks. ytre kapasitet Co 2,7 µF
Gruppe IIB
Maks. ytre induktivitet Lo 100 mH
Maks. ytre kapasitet Co 6,9 µF
Gruppe IIB
Maks. ytre induktivitet Lo 10 mH
Maks. ytre kapasitet Co 9,4 µF
Gruppe IIB
Maks. ytre induktivitet Lo 1 mH
Maks. ytre kapasitet Co 15 µF
Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um 253 V AC (125 V DC)
Tilbake oppover

EMC-data

Betegnelse Elektromagnetisk HF-felt
Standarder/bestemmelser EN 61000-4-3
Betegnelse Raske transiente forstyrrelser (burst)
Standarder/bestemmelser EN 61000-4-4
Betegnelse Ledningsførte støystørrelser
Standarder/bestemmelser EN 61000-4-6
Tilbake oppover

Standarder og bestemmelser

Støyemisjon EN 61000-6-4
Betegnelse Elektromagnetisk HF-felt
Standarder/bestemmelser EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
Betegnelse Ledningsførte støystørrelser
Standarder/bestemmelser EN 61000-4-6
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Konformitet CE-konform, i tillegg EN 61326
ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB
 II (1) D [Ex ia Da] IIIC
 II 3(1) G Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc X
IECEx [Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc
UL, USA / Canada Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1
Gruppe IIC
IIC
IIC
IIB
IIB
IIB
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27210120
eCl@ss 4.1 27210120
eCl@ss 5.0 27210120
eCl@ss 5.1 27200200
eCl@ss 6.0 27200200
eCl@ss 7.0 27200206
eCl@ss 8.0 27200206
eCl@ss 9.0 27210129
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 2.0 EC001446
ETIM 3.0 EC001446
ETIM 4.0 EC001446
ETIM 5.0 EC001446
ETIM 6.0 EC002919
ETIM 7.0 EC002919
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506
UNSPSC 7.0901 39121008
UNSPSC 11 39121008
UNSPSC 12.01 39121008
UNSPSC 13.2 41112105
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk