Enkeltrelé - REL-IR4/230AC/4X21/EX - 2909742

Pluggbart industrirelé, RT III tettet med effektkontakter, fire vekselkontakter, mekanisk posisjonsindikator, polaritet: uten poler, inngangsspenning 230 V AC, i forbindelse med RIF-2.../EX-sokler godkjent etter ATEX/IECEx (sone 2) og Ex-Zone Class I, Div. 2.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Tegninger



Diagram  

Diagram
Driftsspenningsområde

Diagram  

Diagram
Utkoblingseffekt



Diagram  

Diagram
Elektrisk levetid

Diagram  

Diagram
Levetid-reduksjonsfaktor



Koblingsskjema  

Koblingsskjema

Tilbake oppover

Mål

Bredde 21,2 mm
Høyde 27,5 mm
Dybde 35,6 mm
Tilbake oppover

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 55 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 85 °C
Beskyttelsesgrad RT III
Tilbake oppover

Spoleside

Nominell inngangsspenning UN 230 V AC
Inngangsspenningsområde med hensyn til UN se diagrammet
Nettfrekvens 50/60 Hz
Typisk inngangsstrøm ved UN 6,5 mA
Typisk reaksjonstid 5 ms ... 15 ms (avhengig av faseposisjon)
Typisk løsetidsområde 5 ms ... 20 ms (avhengig av faseposisjon)
Statusindikator LED gul
Effekttap ved nominelle betingelser 1,5 W
Tilbake oppover

Kontaktside

Kontaktutførelse 4 vekselkontakter
Type koblingskontakt Enkeltkontakt
Kontaktmaterial AgNi
Maks. koblingsspenning 250 V AC/DC
Min. koblingsspenning 5 V (ved 24 mA)
Min. koblingsstrøm 5 mA (ved 24 V)
Maks. innkoblingsstrøm 16 A (20 ms, N/O)
Varig grensestrøm 6 A
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. 144 W (ved 24 V DC)
124 W (ved 48 V DC)
108 W (ved 60 V DC)
52 W (ved 110 V DC)
48 W (ved 220 V DC)
1500 VA (ved 250 V AC)
Koblingseffekt, min. 0,12 W
Koblingskapasitet 2 A (ved 24 V, DC13)
0,22 A (ved 120 V, DC13)
0,11 A (ved 250 V, DC13)
1,5 A (ved 24 V, AC15)
1,5 A (ved 120 V, AC15)
1 A (ved 240 V, AC15)
Motorlast i henhold til UL 508 1/3 HP, 240 V AC
Tilbake oppover

Generelt

Prøvespenning relevikling/relekontakt 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min)
Prøvespenning vekselkontakt/vekselkontakt 2 kVeff (50 Hz, 1 min)
Driftstype 100 % ED
Beskyttelsesgrad RT III
Levetid mekanisk ca. 2x 107 koblingsforløp
Levetid, elektrisk se diagrammet
Innbygning vilkårlig
Tilbake oppover

Tilkoblingsspesifikasjoner

Tilkoblingstype Stikkobling
Tilbake oppover

Standarder og bestemmelser

Standarder/bestemmelser IEC 60664
IEC 61810
Merkeisolasjonsspenning 250 V AC
Merkestøtspenning 2,5 kV
Isolering Basisisolering
Forurensningsgrad 2
Overspenningskategori II
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 5.0 27371601
eCl@ss 5.1 27371600
eCl@ss 6.0 27371600
eCl@ss 7.0 27371601
eCl@ss 8.0 27371601
eCl@ss 9.0 27371601
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 2.0 EC001437
ETIM 3.0 EC001437
ETIM 4.0 EC001437
ETIM 5.0 EC001437
ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211916
UNSPSC 7.0901 39121515
UNSPSC 11 39121515
UNSPSC 12.01 39121515
UNSPSC 13.2 39122334
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk