Enkeltrelé - REL-MR-110DC/21-21/EX - 2908824

Pluggbart miniatyreffektrelé, RT III tettet med effektkontakter, to vekselkontakter, inngangsspenning 110 V DC, i forbindelse med den tilhørende PLC-sokkelen godkjent etter ATEX/IECEx (sone 2) og Ex-Zone Class I, Div. 2.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • opptil 8 A koblingsstrøm
  • RT III-tett (kan rengjøres)
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2908824
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BC61 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4055626345185
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 15,900 g
Tolltariffnummer 85364900
Opprinnelsesland AT (Austria)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk