Enkeltrelé - REL-MR-110DC/21HC/EX - 2908823

Pluggbart miniatyreffektrelé, RT III tettet med effektkontakter, én vekselkontakt, inngangsspenning 110 V DC, i forbindelse med den tilhørende PLC-sokkelen godkjent etter ATEX/IECEx (sone 2) og Ex-Zone Class I, Div. 2.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Tegninger



Boreplan  

Boreplan
a = delingsmål 2,5 mm

Diagram  

Diagram
Driftsspenningsområde



Diagram  

Diagram
Utkoblingseffekt

Diagram  

Diagram
Elektrisk levetid



Diagram  

Diagram
Levetids-reduksjonsfaktor ved ulike cos phi

Målskisse  

Målskisse



Koblingsskjema  

Koblingsskjema

Tilbake oppover

Mål

Bredde 12,7 mm
Høyde 29 mm
Dybde 15,7 mm
Tilbake oppover

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 85 °C
Beskyttelsesgrad RT III (kan rengjøres)
Tilbake oppover

Spoleside

Nominell inngangsspenning UN 110 V DC
Typisk inngangsstrøm ved UN 4,1 mA
Typisk reaksjonstid 7 ms
Typisk løsetid 3 ms
Spolemotstand 26600 Ω ±15 % (ved 20 °C)
Effekttap ved nominelle betingelser 0,45 W
Tilbake oppover

Kontaktside

Kontaktutførelse 1 vekselkontakt
Type koblingskontakt Enkeltkontakt
Kontaktmaterial AgNi
Maks. koblingsspenning 250 V AC/DC
Min. koblingsspenning 12 V (ved 10 mA)
Min. koblingsstrøm 10 mA (ved 12 V)
Maks. innkoblingsstrøm 50 A (20 ms)
Varig grensestrøm 16 A
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. 384 W (ved 24 V DC)
58 W (ved 48 V DC)
48 W (ved 60 V DC)
50 W (ved 110 V DC)
80 W (ved 220 V DC)
4000 VA (ved 250 V AC)
Koblingskapasitet 2 A (ved 24 V, DC13)
0,2 A (ved 110 V, DC13)
0,2 A (ved 250 V, DC13)
6 A (ved 24 V, AC15)
6 A (ved 120 V, AC15)
6 A (ved 250 V, AC15)
Tilbake oppover

Generelt

Prøvespenning relevikling/relekontakt 5 kV AC (50 Hz, 1 min)
Driftstype 100 % ED
Beskyttelsesgrad RT III (kan rengjøres)
Levetid mekanisk 3x 107 koblingsforløp
Levetid, elektrisk se diagrammet
Innbygning vilkårlig
Monteringsinformasjon kan rekkeplasseres uten avstand (>70 °C ≥ 2,5 mm)
Tilbake oppover

Tilkoblingsspesifikasjoner

Tilkoblingstype Loddetilkobling
Tilbake oppover

Standarder og bestemmelser

Standarder/bestemmelser IEC 60664
EN 50178
EN 61810-1
Forurensningsgrad 3
Overspenningskategori III
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 5.0 27371601
eCl@ss 5.1 27371600
eCl@ss 6.0 27371600
eCl@ss 7.0 27371601
eCl@ss 8.0 27371601
eCl@ss 9.0 27371601
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 2.0 EC001437
ETIM 3.0 EC001437
ETIM 4.0 EC001437
ETIM 5.0 EC001437
ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39122334
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk