Hodemontert måleomformer - FA MCR-EX-HT-TS-I-OLP-PT - 2908743

Den utgangssløyfematede hodetransmitteren overfører opptil to sensorsignaler fra RTD- og TC-sensorer samt fra motstands- og spenningsgivere via HART-kommunikasjon eller 4 ... 20 mA, konfigurerbar. SIL 2/3, egensikkerhet.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

 

Pakningsvedlegg

Beskrivelse Språk Status
[pdf, 2 MB] Pakningsvedlegg
Prod.-Id. 9076231: PACKB.FA MCR-EX-HT-TS-I-OLP-PT
Output loop-powered temperature head transducer
packb_fa_mcr_ex_ht_ts_i_olp_pt_9076231_ia_01.pdf
Internasjonalt
01
 

Datablad

Beskrivelse Språk Status
[pdf, 5 MB] Datablad
Prod.-Id. 108101: DB EN FA MCR(-EX)-HT-TS-I-OLP-PT
Loop-powered dual-channel temperature transmitter
db_en_fa_mcr_ex_ht_ts_i_olp_pt_108101_en_00.pdf
English
00
[pdf, 4 MB] Datablad
Prod.-Id. 108101: DB DE FA MCR(-EX)-HT-TS-I-OLP-PT
Schleifengespeister zwei-kanaliger Temperaturtransmitter
db_de_fa_mcr_ex_ht_ts_i_olp_pt_108101_de_00.pdf
German
00
 

Software

Beskrivelse Språk Status
[zip, 123 MB] Software
DTM-SUITE-INTERFACE Setup (INTERFACE SYSTEM DTMs + INTERFACE ANALOG DTMs + USB-driver)
SHA256 Checksum:
8c385a9b5e84080c7cd0632668be6f4734694ecc63075e9e96ad2ff6937d2cb4
DTM-SUITE-INTERFACE_1v30.zip
Internasjonalt
1.30
[zip, 86 MB] Software
FDT-Container til DTM-er, rammeapplikasjon (M&M fdt Container), Windows (32/64 bit) XP, Vista, 7 og 8
SHA256 Checksum:
6d94d8a6f19a93d2a56b065307fdb8d401425b36204650068818de6a47d042ab
fdtCONTAINER_v4.4.16270.1_Setup.zip
Internasjonalt
4.4.16270.1
[zip, 152 MB] Software
IFS-CONF-SUITE-INTERFACE Setup (FTD Container: IFS-CONF + INTERFACE SYSTEM DTMs + INTERFACE ANALOG DTMs + USB-driver)
SHA256 Checksum:
d98aa5b62e03933d2194953000bdd8d93c76aa1829edf05b8df5da3488e24444
IFS-CONF-SUITE-INTERFACE_1v30.zip
Internasjonalt
1.30
 

Tekst

Beskrivelse Språk Status
[zip, 5 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2908743_en.zip
English
14.jun.2019
[zip, 5 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2908743_fr.zip
French
14.jun.2019
[zip, 5 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2908743_nl.zip
Dutch
14.jun.2019
[zip, 5 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2908743_de.zip
German
14.jun.2019
 

Manufacturer's declaration

Beskrivelse Språk Status
[pdf, 129 KB] Manufacturer's declaration
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_2908743_zh.pdf
Chinese
0
[pdf, 614 KB] Manufacturer's declaration
EU Declaration of Conformity
2908743_CE_01.pdf
Internasjonalt
01
 

Sertifisering

Beskrivelse Språk Status
[pdf, 1 MB] Sertifisering
EU-typegodkjennelsessertifikat
EPS_17_ATEX_1_130_X_00.pdf
English
[pdf, 2 MB] Sertifisering
IECEx-sertifikat
IECEx_EPS_17.0076X_00.pdf
English



For å laste ned avmerkede filer klikker du på "Nedlastingsutvalg".



For å benytte denne funksjonen logger du deg inn eller registrerer deg.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk