Hodemontert måleomformer - FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT - 2908742

Den utgangssløyfematede hodetransmitteren overfører opptil to sensorsignaler fra RTD- og TC-sensorer samt fra motstands- og spenningsgivere via HART-kommunikasjon eller 4 ... 20 mA, konfigurerbar. SIL2/3

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2908742
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BCK -
Katalogside Side 187 (C_5_2017)
GTIN 4055626347783
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 186,600 g
Tolltariffnummer 85437090
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk