Avbruddsfri strømforsyning - TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10 - 2907161

El.nr.: 6619485

Avbruddsfri strømforsyning med integrert strømforsyningsenhet. For bly-AGM energiakkumulatorer med nominell kapasitet fra 1,3 Ah til 38 Ah. Inngang enfaset, utgang 24 V DC / 10 A. Push-in-tilkoblingsteknikk

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Tegninger



Blokkskjema  

Blokkskjema

Piktogram  

Piktogram



Piktogram  

Piktogram

Tilbake oppover

Mål

Bredde 68 mm
Høyde 130 mm
Dybde 160 mm
Bredde ved alternativ montering 160 mm
Høyde ved alternativ montering 130 mm
Dybde ved alternativ montering 68 mm
Monteringsavstand høyre/venstre 0 mm / 0 mm
Monteringsavstand oppe/nede 50 mm / 50 mm
Tilbake oppover

Omgivelsesforhold

Beskyttelsesgrad IP20
Brennbarhetsklasse i henhold til UL 94 (hus / klemme) V0
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
Omgivelsestemperatur (StartUp type tested) -40 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 85 °C
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) ≤ 93 % (ved +25 °C, ingen kondensering)
Klimaklasse 3K3 (iht. EN 60721)
Forurensningsgrad 2
Monteringshøyde ≤ 4000 m (> 2000 m, vær oppmerksom på derating)
Tilbake oppover

Inngangsdata

Inngangsspenningsområde AC 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %
Innkoblingsstrømbegrensning/I²t < 0,2 A2s
Nettsviktlaskingstid ≥ 25 ms (120 V AC)
Typisk innkoblingstid 200 ms
Inngangssikring, montert 6,3 A (treg, intern)
Tilbake oppover

Utgangsdata

Nominell utgangsspenning 24 V DC
Innstillingsområde for utgangsspenning (USet) 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V effektkonstant)
Nominell utgangsstrøm (IN) 10 A
Dynamisk Boost (IDyn.Boost) 15 A
Derating > 60 °C (2,5 %/K av POut nom.)
Styringsavvik < 0,55 % (Lastendring statisk 10 % ... 90 %)
Maks. effekttap ved tomgang < 3 W (230 V AC)
Virkningsgrad typ. 90 % (120 V AC)
typ. 91 % (230 V AC)
typ. 96 % (Batteridrift)
Restripple < 20 mV
Parallellkoblingsevne ja, dekoblet med diodemodul
Overspenningsbeskyttelse mot intern overspenning < 30 V DC
Returforsyningssikkerhet ≤ 35 V DC
Tilbake oppover

Generelt

Nettovekt 1,34 kg
Isolasjonsspenning inngang/utgang 4 kV AC (Typetest)
2 kV AC (Stykktesting)
Beskyttelsesklasse I
MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 2007013 h (230 V AC, ved 25 °C)
> 1210518 h (230 V AC, ved 40 °C)
> 575978 h (230 V AC, ved 60 °C)
Innbygning vannrett monteringsskinne NS 35, EN 60715
Monteringsinformasjon kan rekkeplasseres: horisontal 0 mm, vertikal 50 mm
Tilbake oppover

Tilkoblingsdata inngang

Tilkoblingstype Innstikkstilkobling
Min. entrådet ledertverrsnitt 0,2 mm²
Maks. entrådet ledertverrsnitt 4 mm²
Min. flertrådet ledertverrsnitt 0,2 mm²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt 2,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG min 24
Ledertverrsnitt AWG maks 12
Avisoleringslengde 10 mm
Tilbake oppover

Tilkoblingsdata utgang

Tilkoblingstype Innstikkstilkobling
Min. entrådet ledertverrsnitt 0,2 mm²
Maks. entrådet ledertverrsnitt 4 mm²
Min. flertrådet ledertverrsnitt 0,2 mm²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt 2,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG min 24
Ledertverrsnitt AWG maks 12
Avisoleringslengde 10 mm
Tilbake oppover

Tilkoblingsspesifikasjoner signalisering

Tilkoblingstype Innstikkstilkobling
Min. entrådet ledertverrsnitt 0,2 mm²
Maks. entrådet ledertverrsnitt 1,5 mm²
Min. flertrådet ledertverrsnitt 0,2 mm²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt 1,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG min 24
Ledertverrsnitt AWG maks 16
Avisoleringslengde 8 mm
Tilbake oppover

Ladeprosess

Ladekarakteristikk IU0U
Ladestrøm typ.
0,2 A ... 3 A (-25 °C ... 40 °C)
redusert
3 A ... 0 A (40 °C ... 65 °C)
default
2 A (-25 °C ... 40 °C)
Tilbake oppover

Standarder

EMC-krav støysikkerhet EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
EMC-krav støyemisjoner EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Norm - Sikkerhet for måle-, styre-, regulerings- og laboratorieutstyr IEC 61010-1
Norm - lavspenning IEC 61010 (SELV) / (PELV)
Norm - sikkert skille DIN VDE 0100-410
Standard - strømforsyningsutstyr for lavspenning med likestrømsutgang EN 61204-3
Overspenningskategori EN 61010-1 II
Tilbake oppover

Samsvar/godkjennelser

UL-godkjennelser UL Listed UL 61010
UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C
Tilbake oppover

EMC-data

Elektromagnetisk kompatibilitet I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU
Lavspenningsdirektiv Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU
Ledningsbasert støyemisjon EN 61000-6-3 (klasse B)
Støyemisjon EN 61000-6-3 (klasse B)
DNV GL ledningsbasert støyemisjon Klasse B
Tilleggstekst Område energifordeling
DNV GL støyemisjon Klasse B
Tilleggstekst Område bro og dekk
Utlading av statisk elektrisitet EN 61000-4-2
Kontaktutladning 6 kV (Teststyrkegrad 4)
Luftutladning 8 kV (Teststyrkegrad 4)
Elektromagnetisk HF-felt EN 61000-4-3
Frekvensområde 80 MHz ... 6 GHz
Prøvefeltstyrke 10 V/m (Teststyrkegrad 3)
Merknad Kriterium A
Raske transienter (burst) EN 61000-4-4
Inngang 4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk)
Utgang 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk)
Signal 2 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk)
Merknad Kriterium A
Støtspenningsbelastning (Surge) EN 61000-4-5
Inngang 2 kV (Teststyrkegrad 3 - symmetrisk)
4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk)
Utgang 1 kV (Teststyrkegrad 1 - symmetrisk)
2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk)
Signal 1 kV (Teststyrkegrad 2 - usymmetrisk)
Merknad Kriterium A
Ledningsført påvirkning EN 61000-4-6
E/A/S usymmetrisk
Frekvensområde 0,15 MHz ... 80 MHz
Spenning 10 V (Teststyrkegrad 3)
Merknad Kriterium A
Dempede sinussvingninger (Ring wave) EN 61000-4-12
Merknad Kriterium A
Kriterium A Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser.
Kriterium B Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer.
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
Tilbake oppover

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS 10.0.1 27040705
ECLASS 11.0 27040705
ECLASS 9.0 27040705
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 6.0 EC000382
ETIM 7.0 EC000382
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 18.0 39121011
UNSPSC 19.0 39121011
UNSPSC 20.0 39121011
UNSPSC 21.0 39121011
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding