Avbruddsfri strømforsyning - QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/USB - 2907067

QUINT UPS med IQ Technology, USB-kommunikasjonsgrensesnitt (Modbus/RTU), skinnemonterbar, inngang 24 V DC, utgang 24 V DC / 10 A, ladestrøm 3 A

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Tegninger



Blokkskjema  

Blokkskjema

Tilbake oppover

Mål

Bredde 35 mm
Høyde 130 mm
Dybde 125 mm
Bredde ved alternativ montering 123 mm
Høyde ved alternativ montering 130 mm
Dybde ved alternativ montering 37 mm
Tilbake oppover

Omgivelsesbetingelser

Beskyttelsesgrad IP20
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
Omgivelsestemperatur (StartUp type tested) -40 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 85 °C
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) ≤ 95 % (ved 25°C, ingen dugging)
Klimaklasse 3K3 (EN 60721)
Forurensningsgrad 2
Monteringshøyde ≤ 4000 m
Tilbake oppover

Inngangsdata

Inngangsspenning 24 V DC
Inngangsspenningsområde 18 V DC ... 30 V DC
Spenningssikkerhet maks. 35 V DC
Intern inngangssikring nei
Innkoblingsstrømstøt ≤ 7 A (≤ 4 ms)
Polaritetsbeskyttelse Ja
Fast tilkoblingsterskel 22 V DC
Innkoblingstid maks. 3 s
Spenningsfall inngang/utgang 0,4 V DC
Tilbake oppover

Utgangsdata (generelt)

Kortslutningssikker ja
Test uten last ja
Omkoblingstid 0 ms
Parallellkoblingsevne UPS nei
Seriekoblingsevne UPS nei
Parallellkoblingsevne energiakkumulator ja, 5 (vær oppmerksom på ledningsbeskyttelse)
Seriekoblingsevne energiakkumulator nei
Virkningsgrad typ. 98 %
Tilbake oppover

Utgangsdata (nettdrift)

Utgangsspenningsområde 18 V DC ... 30 V DC
18 V DC ... 32 V DC
Statisk Boost (IStat.Boost) 12,5 A
Dynamisk Boost (IDyn.Boost) 20 A (5 s)
Selective Fuse Breaking (ISFB) 60 A (15 ms)
Tilbake oppover

Utgangsdata (batteridrift)

Utgangsspenningsområde 19 V DC ... 32 V DC
Statisk Boost (IStat.Boost) 12,5 A
Dynamisk Boost (IDyn.Boost) 20 A (5 s)
Selective Fuse Breaking (ISFB) 60 A (15 ms)
Tilbake oppover

Energiakkumulator (batteri)

Batteri teknologi VRLA, VRLA-WTR, LI-ION
Ladesluttspenning (temperaturkompensert) 25 V DC ... 32 V DC
Ladesluttspenning 32 V DC
Kapasitet maks. 80 Ah
Nominell kapasitet (uten ekstra lader) 1,2 Ah ... 60 Ah
Ladestrøm (konfigurerbar) 3 A
Ladetid 120 h
Bufringstid 25 min. (7,2 Ah)
Temperaturkompensasjon (konfigurerbar) 42 mV/K
Ladekarakteristikk IU0U
Beskyttelse mot total utladning 19,2 V DC
Temperatursensor ja
IQ-Technology ja
Tilbake oppover

Generelle data

Brennbarhetsklasse i henhold til UL 94 (hus / klemme) V0
MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 1430000 h (25 °C)
> 916900 h (40 °C)
> 480100 h (60 °C)
Vekt 0,5 kg
Miljøverndirektiv RoHS
WEEE
Reach
Tilbake oppover

Tilkoblingsdata inngang

Tilkoblingstype Skrutilkobling
Min. entrådet ledertverrsnitt 0,2 mm²
Maks. entrådet ledertverrsnitt 2,5 mm²
Min. flertrådet ledertverrsnitt 0,2 mm²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt 2,5 mm²
Enleder/klempunkt flertrådet med endehylse min. 0,2 mm²
Enleder/klempunkt flertrådet med endehylse maks. 2,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG min 30
Ledertverrsnitt AWG maks 12
Avisoleringslengde 6,5 mm
Tiltrekkingsmoment min 0,5 Nm
Tiltrekkingsmoment, maks. 0,6 Nm
Tilbake oppover

Tilkoblingsdata utgang

Tilkoblingstype Skrutilkobling
Min. entrådet ledertverrsnitt 0,2 mm²
Maks. entrådet ledertverrsnitt 2,5 mm²
Min. flertrådet ledertverrsnitt 0,2 mm²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt 2,5 mm²
Enleder/klempunkt flertrådet med endehylse min. 0,2 mm²
Enleder/klempunkt flertrådet med endehylse maks. 2,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG min 30
Ledertverrsnitt AWG maks 12
Avisoleringslengde 6,5 mm
Tiltrekkingsmoment min 0,5 Nm
Tiltrekkingsmoment, maks. 0,6 Nm
Tilbake oppover

Tilkoblingsspesifikasjoner batteri

Tilkoblingstype Skrutilkobling
Min. entrådet ledertverrsnitt 0,2 mm²
Maks. entrådet ledertverrsnitt 2,5 mm²
Min. flertrådet ledertverrsnitt 0,2 mm²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt 2,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG min 30
Ledertverrsnitt AWG maks 12
Avisoleringslengde 6,5 mm
Tiltrekkingsmoment min 0,5 Nm
Tiltrekkingsmoment, maks. 0,6 Nm
Tilbake oppover

Standarder og bestemmelser

Elektromagnetisk kompatibilitet I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU
Støyemisjon Supplerende grunnstandard EN 61000-6-5 (støysikkerhet kraftverk), IEC/EN 61850-3 (Energiforsyning)
Støyfasthet Støysikkerhet i henhold til EN 61000-6-2 (industriområde)
Standarder/bestemmelser EN 61000-4-2
Kontaktutladning 4 kV (Teststyrkegrad 2)
Standarder/bestemmelser EN 61000-4-3
Frekvensområde 80 MHz ... 1 GHz
Prøvefeltstyrke 10 V/m (Teststyrkegrad 3)
Frekvensområde 1,4 GHz ... 2 GHz
Prøvefeltstyrke 3 V/m (Teststyrkegrad 2)
Standarder/bestemmelser EN 61000-4-4
Merknad Kriterium B
Standarder/bestemmelser EN 61000-4-6
Frekvensområde 0,15 MHz ... 80 MHz
Spenning 10 V (Teststyrkegrad 3)
Standarder/bestemmelser EN 61000-4-8
Lavspenningsdirektiv Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU
Norm - lavspenning IEC 61010-1 (SELV)
IEC 61010-2-201 (PELV)
UL-godkjennelser UL/C-UL Listed UL 61010-1
UL/C-UL Listed UL 61010-2-201
UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location)
Slag 18 ms, 30g, pr. retning (i henhold til IEC 60068-2-27)
Vibrasjoner (drift) 2,3g
Overspenningskategori (EN 61010-1) II (≤ 4000 m)
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

REACh SVHC
Lead 7439-92-1
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 5.1 27242213
eCl@ss 8.0 27242209
eCl@ss 9.0 27040705
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 5.0 EC000599
ETIM 6.0 EC000382
ETIM 7.0 EC000382
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39121004
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk