Avbruddsfri strømforsyning - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EIP - 2906994

QUINT UPS med IQ Technology, RJ45-kommunikasjonsgrensesnitt (EtherNet/IP™), skinnemonterbar, inngang 24 V DC, utgang 24 V DC / 5 A, ladestrøm 1,5 A

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Den intelligente QUINT UPS for integrering i etablerte industrielle nettverk: Anleggene dine forsynes uavbrutt videre også ved nettsvikt. Battery Management System med IQ Technology og ytelsessterk batterilader sørger for optimal anleggstilgjengelighet.

Dine fordeler

  • Enkel integrering i nettverk ved hjelp av PROFINET-, EtherNet/IP-, EtherCAT®- og USB-grensesnitt
  • Evaluering av State of Health (SOH) og State of Charge (SOC) grunnet intelligent Battery Management System (BMS)
  • Automatisk gjenkjenning av batterikapasitet og -teknologier (VRLA-WTR, LI-ION)
  • Overvåking av utgangsstrøm og -spenning samt manuell inn- og utkobling av anlegget
  • SFB Technology utløser standard automatsikringer selektivt. Parallelt tilkoblede forbrukere fungerer uavbrutt videre
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2906994
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BCMU -
GTIN 4055626171258
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 637,600 g
Tolltariffnummer 85371091

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk