Overvåkingsreleer - EMD-BL-PTC-PT - 2906253

Temperaturovervåking av motorviklingen (maks. 6 PTC) for temperatursensorer i henhold til DIN 44081 og DIN 44082 med kortslutningsovervåking av termistorkretsen, med push-in-tilkobling.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Kravene til sikkerhet og anleggstilgjengelighet stiger konstant – uansett hvilken bransje det dreier seg om. Ved siden av maskinteknikk, kjemisk industri og bygningsteknikk blir prosessforløpene stadig mer omfattende. Også til energiteknikk stilles det stadig større krav.
En feilfri og dermed også mer økonomisk effektiv drift oppnår man kun ved å overvåke viktige nett- og anleggsparametere kontinuerlig. For å unngå følgene av feil eller for å holde feilene i grenser, finnes det elektroniske overvåkingsreleer i EMD-serien for mange forskjellige overvåkingsoppgaver.
Driftstilstanden vises via fargede lysdioder, feil som har oppstått kan overføres til en kontrollenhet via en potensialfri kontakt eller gjøre slik at en anleggsdel kobler ut. Samtlige varianter er utstyrt med en start- og utløseforsinkelse slik at de i kortere perioder tolererer måleverdier utover det innstilte overvåkingsområdet.

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2906253
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BCK -
Katalogside Side 264 (C_5_2017)
GTIN 4055626053745
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 74,300 g
Tolltariffnummer 85364900
Opprinnelsesland AT (Austria)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk