Overvåkingsreleer - EMD-BL-PTC - 2906252

Temperaturovervåking av motorviklingen (maks. 6 PTC) for temperatursensorer i henhold til DIN 44081 og DIN 44082 med kortslutningsovervåking av termistorkretsen, med skrutilkobling.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Mål

Bredde 17,5 mm
Høyde 88 mm
Dybde 65,5 mm
Tilbake oppover

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 55 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (drift) 15 % ... 85 %
Beskyttelsesgrad IP40 (hus) / IP20 (tilkoblingsmoduler)
Støyfasthet EN 61000-6-2
Tilbake oppover

Inngangsdata

Maks. temperaturkoeffisient < 0,05 %/K
Funksjon Viklingstemperaturovervåking
Basisnøyaktighet ± 10 % (av skalasluttverdi)
Sumkaldmotstand ≤ 1,5 kΩ
Reaksjonsverdi ≥ 3,6 kΩ (Relé løser ut)
Tilbakefallsverdi ≤ 1,6 kΩ (Relé trekker til)
Kortslutningsregistrering < 20 Ω
Gjenopprettingstid > 300 ms
Tilbake oppover

Kontaktside

Kontaktutførelse 1 potensialfri vekselkontakt
Maks. koblingsspenning 250 V AC (iht IEC 60947-5-1)
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. 1250 VA (5 A / 250 V AC)
Utgangssikring 5 A (hurtig)
Tilbake oppover

Forsyning

Forsyningsspenning 230 V AC (-15 % ... +10 %)
Forsyningsspenningsområde 195,5 V AC ... 253 V AC
Tilbake oppover

Generelt

Levetid mekanisk 15x 106 koblingsforløp
Driftstype 100 % ED
Innbygning vilkårlig
Monteringsinformasjon på standardskinne NS 35 i henhold til EN 60715
Elektromagnetisk kompatibilitet I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU
Overspenningskategori III (IEC 60947-5-1)
Isolasjonsmaterial hus Polyamid PA 6.6, selvslukkende
Farge grå
Konformitet CE-konform
Tilbake oppover

Tilkoblingsspesifikasjoner

Tilkoblingstype Skrutilkobling
Avisoleringslengde 8 mm
Ledertverrsnitt entrådet 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG 20 ... 14
Tiltrekkingsmoment 1 Nm
Tilbake oppover

Standarder og bestemmelser

Elektromagnetisk kompatibilitet I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU
Støyemisjon EN 61000-6-3
Støyfasthet EN 61000-6-2
Lavspenningsdirektiv I samsvar med NSR-direktiv 2006/95/EF (gyldig til 19.04.2016) / 2014/35/EU (gyldig fra 20.04.2016)
Konformitet CE-konform
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 5.0 27371810
eCl@ss 5.1 27371800
eCl@ss 6.0 27371800
eCl@ss 7.0 27371810
eCl@ss 8.0 27371810
eCl@ss 9.0 27371810
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 2.0 EC001446
ETIM 3.0 EC001446
ETIM 4.0 EC001446
ETIM 5.0 EC002568
ETIM 6.0 EC001446
ETIM 7.0 EC001446
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk