Frontadapter - FLKM-PA-D37/HW/AID4/C300 - 2905321

VARIOFACE frontadapter, for Honeywell C300, Serie C I/O, maks 1 x 16 kanaler med konfigurasjonsplugg og D-SUB 37-plugg

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Tegninger



Koblingsskjema  

Koblingsskjema
Koblingsskjema FLKM-PA-D37/HW/AN/C300

Tilbake oppover

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift) -20 °C ... 50 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -20 °C ... 70 °C
Tilbake oppover

Generelt

Maks. tillatt driftsspenning < 50 V AC
60 V DC
Maks. tillatt strøm 1 A (pr. tråd)
Innbygning vilkårlig
Tilbake oppover

Standarder og bestemmelser

Standarder/bestemmelser DIN EN 50178
IEC 60664
Forurensningsgrad 2
Overspenningskategori II
Tilbake oppover

Tilkoblingsspesifikasjoner

Tilkoblingstype D-SUB-stiftlist
Antall tilkoblinger 1
Poltall 37
Tilbake oppover

Styring som støttes

Styring HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series
- passende I/O-kort TAIX01 (non-redundant)
TAIX11 (redundant)
TAIX51 (non-redundant)
TAIX61 (redundant)
TAIN01 (non-redundant)
TAIN11 (redundant)
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 5.1 27250300
eCl@ss 6.0 27249200
eCl@ss 7.0 27249290
eCl@ss 8.0 27249290
eCl@ss 9.0 27242292
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 4.0 EC001423
ETIM 5.0 EC002584
ETIM 6.0 EC002584
ETIM 7.0 EC002584
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 13.2 32151601
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk