Nettverksskiller - FL ISOLATOR 100-M12 - 2902985

Passiv nettverksisolator for galvanisk skille i Ethernet-nettverk. Beskytter Ethernet-utstyr mot potensialforskjeller opptil 4 kV. Kan brukes ved overføringshastigheter opptil 100 Mbit/s. Ethernet-tilkobling via to M12-bøssinger (D-kodet).

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Tegninger



Applikasjonstegning  

Applikasjonstegning

Blokkskjema  

Blokkskjema



Målskisse  

Målskisse

Skjemategning  

Skjemategning
Sett nedenfra



Tilbake oppover

Merk

Bruksrestriksjoner EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet
Tilbake oppover

Mål

Målskisse
Bredde 66 mm
Høyde 91 mm
Dybde 34 mm
Tilbake oppover

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 75 °C (85 °C i ti min., deretter kan funksjonen ikke lenger garanteres - kontroller utstyret)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 75 °C
Tillatt luftfuktighet (drift) 10 % ... 95 %
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) 5 % ... 95 %
Høydenivå 5000 m (Begrensninger, se produsenterklæringen)
Beskyttelsesgrad IP54
Tilbake oppover

Generelt

Galvanisk skille Port X1 // port X2
Prøvespenning datagrensesnitt/datagrensesnitt 4 kV AC (50 Hz, 1 min)
Isolasjonsspenning inngang/utgang 250 Veff
Elektromagnetisk kompatibilitet I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU
Innbygning Veggmontering
Nettovekt 155 g
Husmateriale Kunststoff, FR 2010
V0 (UL 94)
Farge svart
MTBF 38062 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 % (5 dager pr. uke, 8 timer pr. dag))
12264 År (Telcordia-standard, temperatur 40 ℃, arbeidssyklus 34,25 % (5 dager pr. uke, 12 timer pr. dag))
MTTF 18372 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 % (5 dager pr. uke, 8 timer pr. dag))
13381 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 % (5 dager pr. uke, 12 timer pr. dag))
3348 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 100 % (7 dager pr. uke, 24 timer pr. dag))
Konformitet CE-konform
Tilbake oppover

Forsyning

Forsyningsspenningsområde passiv komponentgruppe, forsyningsspenning ikke nødvendig
Tilbake oppover

Serielt grensesnitt

Grensesnitt 1 Ethernet-grensesnitt, 10/100Base-T(X) i henhold til IEEE 802.3u
Grensesnitt Ethernet
Antall porter 1
Tilkoblingstype M12-pluggforbinder (D-kodet, female)
Overføringslengde ≤ 100 m (Total lengde over begge porter (avhengig av datahastighet og ledningen som brukes))
Støttede protokoller protokolltransparent for IPv4 og IPv6
Seriell overføringshastighet 10/100 Mbit/s
Grensesnitt 2 Ethernet-grensesnitt, 10/100Base-T(X) i henhold til IEEE 802.3u
Grensesnitt Ethernet
Antall porter 1
Tilkoblingstype M12-pluggforbinder (D-kodet, female)
Tilbake oppover

Standarder og bestemmelser

Elektromagnetisk kompatibilitet I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU
Type testing Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6
Testresultat 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning
Type testing Vibrasjonsfasthet i henhold til IEC 61373, EN 61373
Testresultat Kategori 1, klasse B
Type testing Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27
Testresultat 15g, 11 ms varighet, halvsinus-støtimpuls
Type testing Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27
Testresultat 30g, 18 ms varighet, halvsinus-støtimpuls
Standarder/bestemmelser EN 61000-4-2
EN 61000-4-4
EN 61000-6-4
EN 50121 og EN 50155 (til jernbaneformål)
IEC 60571
DIN EN 50153
Konformitet CE-konform
Test for skadelig gass ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27250591
eCl@ss 4.1 27230207
eCl@ss 5.0 27230207
eCl@ss 5.1 27061800
eCl@ss 6.0 27189200
eCl@ss 7.0 27189268
eCl@ss 8.0 27249290
eCl@ss 9.0 27240692
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 3.0 EC000313
ETIM 4.0 EC002006
ETIM 5.0 EC002584
ETIM 7.0 EC002006
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 6.01 26121607
UNSPSC 7.0901 26121607
UNSPSC 11 26121607
UNSPSC 12.01 26121607
UNSPSC 13.2 39121103
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk