Passivskiller - MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT - 2902063

Utgangssløyfematet 2-veisskiller med pluggbar tilkoblingsteknikk for galvanisk skille av uni- og bipolare analogsignaler. Inngang kan konfigureres via DIP. Push-in-tilkoblingsteknikk, standardkonfigurering.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Utgangssløyfematet toveisskiller med pluggbar tilkoblingsteknikk for galvanisk skille, omforming og filtrering av analogsignaler. Den utgangssløyfematede skilleren åpner for drift på en aktiv analog-inngangsmodul. Forsyningen foregår via styringens strømsløyfe. På inngangssiden kan analoge standardsignaler og ikke-standardsignaler kobles til, start ved 2 mA eller 50 mV opptil 40 mA eller 30 V. De omformes til et 4 mA ... 20 mA signal. Inngangssignalene kan konfigureres via DIP. Måleomformeren støtter NFC-kommunikasjon.

Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2902063
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BCK -
Katalogside Side 81 (C_5_2019)
GTIN 4046356652117
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 119,600 g
Tolltariffnummer 85437090
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding