Passivskiller - MINI MCR-2-2I-2I-ILP-PT - 2901997

Tokanals inngangssløyfematet 2-veisskiller med pluggbar tilkoblingsteknikk for galvanisk skille av analogsignaler. Inngangssignal = utgangssignal: 0(4) mA ... 20 mA. Push-in-tilkoblingsteknikk.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Tegninger



Applikasjonstegning  

Applikasjonstegning

Blokkskjema  

Blokkskjema



Piktogram  

Piktogram

Tilbake oppover

Merk

Bruksrestriksjoner EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet
Tilbake oppover

Mål

Bredde 6,2 mm
Høyde 110,5 mm
Dybde 120,5 mm
Tilbake oppover

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 85 °C
Tillatt luftfuktighet (drift) 5 % ... 95 % (ingen dugging)
Beskyttelsesgrad IP20
Støysikkerhet EN 61000-6-2 Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger.
Tilbake oppover

Inngangsdata

Beskrivelse av inngang Strøminngang
Antall innganger 2
Kan konfigureres/programmeres nei
Inngangssignal strøm 0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA
Reaksjonsstrøm ca. 200 µA
Inngangsspenningsbegrensning 30 V
Tapsspenning 3,1 V (I = 20 mA)
Tilbake oppover

Utgangsdata

Betegnelse utgang Strømutgang
Antall utganger 2
Kan konfigureres/programmeres nei
Utgangssignal strøm 0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA
Last / utgangslast strømutgang < 600 Ω (ved I = 20 mA-utgangssignal)
Overføringsegenskaper 1:1 til inngangssignalet
Tilbake oppover

Forsyning

Forsyningsspenningsområde 9,6 V DC ... 30 V DC (ingen separat forsyningsspenning påkrevet)
Effektopptak 600 mW
Tilbake oppover

Tilkoblingsspesifikasjoner

Tilkoblingstype Innstikkstilkobling
Avisoleringslengde 10 mm
Ledertverrsnitt entrådet 0,14 mm² ... 2,5 mm² (med endehylse)
0,14 mm² ... 2,5 mm² (uten endehylse)
Ledertverrsnitt flertrådet 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG 24 ... 12 (flertrådet)
Tilbake oppover

Generelt

Antall kanaler 2
Maks. overføringsfeil ≤ 0,1 % (av sluttverdi)
Maks. temperaturkoeffisient ≤ 0,002 %/K (av måleverdi / 100 Ω last)
Tilleggsfeil, avhengig av last < 0,075 % (av måleverdi / 100 Ω last)
Grensefrekvens (3 dB) 100 Hz
galvanisk skille Forsterket isolering i henhold til IEC 61010-1
Overspenningskategori II
Forurensningsgrad 2
Merkeisolasjonsspenning 300 V (effektiv)
Prøvespenning/inngang/utgang/forsyning 3 kV (50 Hz, 1 min)
Prøvespenning kanal/kanal 3 kV (50 Hz, 1 min)
Elektromagnetisk kompatibilitet Overensstemmelse med EMC-direktiv
Støyemisjon EN 61000-6-4
Støysikkerhet EN 61000-6-2 Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger.
Farge grå
Husmateriale PBT
Innbygning vilkårlig
Konformitet CE-konform
ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
UL, USA / Canada UL 508 Listed
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6
Class I, Zone 2, Group IIC T6
GL GL søkt
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Tilbake oppover

Standarder og bestemmelser

Elektromagnetisk kompatibilitet Overensstemmelse med EMC-direktiv
Støyemisjon EN 61000-6-4
galvanisk skille Forsterket isolering i henhold til IEC 61010-1
Konformitet CE-konform
ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
UL, USA / Canada UL 508 Listed
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6
Class I, Zone 2, Group IIC T6
GL GL søkt
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27210120
eCl@ss 4.1 27210120
eCl@ss 5.0 27210120
eCl@ss 5.1 27210100
eCl@ss 6.0 27210100
eCl@ss 7.0 27210120
eCl@ss 8.0 27210120
eCl@ss 9.0 27210120
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 4.0 EC002653
ETIM 5.0 EC002653
ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506
UNSPSC 7.0901 39121008
UNSPSC 11 39121008
UNSPSC 12.01 39121008
UNSPSC 13.2 39121008
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk